EFP0101GM20
- 规格
关键规格
|
I2C
1
|
数字 I/O 引脚
2
|
Vdd(最小值)
1.8
|
||
|
Vdd(最大值)
5.5
|
温度范围下限 (ºC)
-40
|
温度范围上限 (ºC)
85
|
||
|
封装类型
QFN20
|
封装尺寸
3x3
|
最小输出电压 (V)
1.7
|
||
|
最大输出电压 (V)
3.3
|
输出电压导轨
3
|
最低静态电流 (nA)
150
|
||
|
电荷计量
是
|
DCDC A 配置
有线降压
|
DCDC B 最小输出电压范围 (V)
0.8
|
||
|
DCDC B 最大输出电压范围 (V)
3.3
|
|
I2C
1
|
|
数字 I/O 引脚
2
|
|
Vdd(最小值)
1.8
|
|
Vdd(最大值)
5.5
|
|
温度范围下限 (ºC)
-40
|
|
温度范围上限 (ºC)
85
|
|
封装类型
QFN20
|
|
封装尺寸
3x3
|
|
最小输出电压 (V)
1.7
|
|
最大输出电压 (V)
3.3
|
|
输出电压导轨
3
|
|
最低静态电流 (nA)
150
|
|
电荷计量
是
|
|
DCDC A 配置
有线降压
|
|
DCDC B 最小输出电压范围 (V)
0.8
|
|
DCDC B 最大输出电压范围 (V)
3.3
|
- 技术文档
- 软件与工具
- 质量与封装
质量保证、环境和包装信息
Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFP0101GM20 将持续全面生产至至少 2034 年 4 月。该日期之后可能会发布 EOL。
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。