寿命结束: 此部件的寿命终止 (EOL) 和最后购买机会 (LTB) 已宣布。作为替代,我们建议:
设备/模块图像

EFM32GG11B520F2048IL120

EFM32GG S1 GG11 和 GG12 32 位微控制器

EFM32GG11B520F2048IL120 是基于 ARM Cortex-M4 的微控制器 (MCU),速度高达 72 MHz。EFM32GG11B520F2048IL120 建立在低能耗平台之上,该低能耗平台包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式,是能源敏感型应用的理想之选。此外,本设备包括 2048 kB 闪存、512 kB RAM、95 数字 I/O 引脚、7 x 16 位定时器和多种通信接口。

 
加载中……

查找类似型号

内存 (kB)

温度范围上限 (°C)

关键规格

 
核心频率
72
闪存
2048
RAM
512
GPIO
95
ADC
12-位、 1000 ksps
DAC
12-位、 500 ksps
SPI
6
UART
2
I2C
3
计时器(16 位)
7
定时器(32 位)
4
封装
BGA120
核心频率
72
闪存
2048
RAM
512
GPIO
95
ADC
12-位、 1000 ksps
DAC
12-位、 500 ksps
SPI
6
UART
2
I2C
3
计时器(16 位)
7
定时器(32 位)
4
封装
BGA120
efm32ggs1-BD.png

质量保证、环境和包装信息

EFM32GG11B520F2048IL120 目前已进入停产阶段,最后采购日期为 2026 年 11 月。请在此日期之前下达所有最终订单。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

longevity-commitment.png

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software