设备/模块图像

EFM32G890F128-BGA112

EFM32 Gecko 32 位微控制器

EFM32G890F128-BGA112 是基于 ARM Cortex-M3 的微控制器 (MCU),速度高达 32 MHz。EFM32G890F128-BGA112 构建在一个包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式的低能耗平台上,是能源敏感型应用的理想之选。此外,本设备包括 128 kB 闪存、16 kB RAM、90 数字 I/O 引脚、3 x 16 位定时器和多种通信接口。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

关键规格

 
核心频率
32
闪存
128
RAM
16
GPIO
90
ADC
12-位、 8 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
SPI
3
UART
1
I2C
1
计时器(16 位)
3
定时器(32 位)
0
封装
BGA112
核心频率
32
闪存
128
RAM
16
GPIO
90
ADC
12-位、 8 通道,1 Msps
DAC
12-位、 2 通道
SPI
3
UART
1
I2C
1
计时器(16 位)
3
定时器(32 位)
0
封装
BGA112
efm32g-BD.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 EFM32G890F128-BGA112 将持续全面生产至至少 2028 年 12 月。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。