Wolfspeed 合作伙伴设计

Cree | Wolfspeed 是全球领先的宽禁带半导体技术。Wolfspeed 的碳化硅 MOSFET 产品组合以分立封装提供业界最低的导通电阻以及低开关损耗,从而实现了高效率和功率密度。Wolfspeed SiC 器件远优于传统的硅元件,并为工业、能源、汽车以及消费市场的效率和可靠性设立了新标准。Silicon Labs 与 Wolfspeed 开展合作,为这些卓越的 SiC 器件提供一系列量身定制的创新性和经验证的隔离解决方案。

Si828x SiC FET 半桥参考设计

工程师可以利用 Silicon Labs Si828x 半桥参考设计设计包实现半桥电路,将 DC 链路电压转换为伪正弦交流电压。半桥是较大系统(例如用于工业电机驱动、电动车辆牵引驱动、太阳能逆变器等应用的单相或多相逆变器)中的一个元件。该参考设计包含原理图、布局、材料清单和用户指南。虽然板和套件不供销售,但技术材料将提供一个使用隔离栅极驱动器 Si828x 系列的设计示例,并可选择保护和直流到直流。此外,该参考设计已通过 SiC FET 合作伙伴 Wolfspeed 的广泛测试,并提供一份含有实验室测试结果的报告。

Wolfspeed WolfPACK™ 模块栅极驱动板

Silicon Labs 的栅极驱动板 (GDB) 是驱动 Wolfspeed 功率模块(如 Wolfspeed WolfPACK 功率模块)的理想之选。这些双通道隔离栅极驱动器解决方案具有差分数字接口、经优化的板载隔离电源以及用户可配置的开启和关闭栅极电阻。通过状态指示器 LED 和测试点了轻松进行评估和原型设计。这些 GDB 与 Wolfspeed 的箝位式电感负载 (CIL) 测试夹具兼容,可用于受控的全面模块评估。

查找合适的 WolfPACK 栅极驱动板

零件号 栅极驱动器 接口 峰值输出电流 栅极电阻 隔离电源 共模瞬态抗扰度 隔离电压
Si823H-AAWA-KIT Si823H2CD-IS3 差分 4 A 1 Ω +15 V、-3.5 V 125 kV/µs 5 kV
Si823H-ABWA-KIT Si823H2CD-IS3 差分 4 A 4 Ω +15 V、-3.5 V 125kV/µs 5 kV

车载充电器参考设计

具有 Si8233BB 隔离栅极驱动器的 6.6 KW 高功率密度双向 EV 车载充电器参考设计。

注意:除 Silicon Labs 商标外,所有公司微标、产品或服务名称、本页所列名称均为各所有者的财产

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software