Si828x 汽车隔离栅极驱动器

Si828x 汽车隔离栅极驱动器特别适用于驱动各种转换器和电动汽车系统中的 IGBT 和碳化硅 (SiC) 设备。Si828x 设备是隔离式、高电流汽车栅极驱动器,带集成式系统安全和反馈功能。基于我们的汽车工艺和专有硅隔离技术,驱动程序支持高达 5.0 kV RMS 并能承受每 UL1577 的电压,与其他隔离栅极驱动器技术相比,其可获得更高性能,更低的由温度和老化引起的变化,更紧密的零件匹配度,以及出色的共模抑制性能。

输入端是一个互补的数字输入,具有多种配置,以及数字控制和反馈信号。该设备的控制器接收驱动器侧功耗状态和故障状态的相关信息,通过低电平复位引脚使设备从故障中恢复。在输出端,Si828x 可为栅极提供单独的上拉和下拉引脚,专用的 DSAT 引脚可快速检测去饱和状态并立即以受控的方式关闭驱动器。为协助强有力地关断电源开关,集成了米勒钳位。可订购的 Si828x 选件提供了许多其他有用的功能。Si8281/82/83/84 增加了集成的隔离式直流对直流控制器,为隔离式驱动器所需的隔离式电源导轨提供了一种简单的方法,并大大简化了布局。Si8286 设备采用了许多基于光电耦合器的 IGBT 驱动器的常用封装配置。

去饱和检测
2.7 μs 响应
米勒钳位
1Ω 阻抗
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品 
  • AEC-Q100 资格
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • 4 A IGBT 驱动器
  • 系统安全功能
    • DESAT 检测
    • 故障反馈
    • 欠压锁定 (UVLO)
    • 在故障状态下软关机
  • 我们的高性能隔离技术
    • 行业领先的抗干扰性
    • 高速、低延迟和偏移
    • 提供最高可靠性
  • 30 V 驱动器端供电电压
  • 集成式米勒钳位
  • 电源就绪引脚
  • 免费驱动器控制输入
  • 集成直流对直流转换器
    • 完全集成、二次感应、反馈控制的转换器,带有低 EMI 抖动
    • 83% 的直流对直流转换器效率
    • 直流对直流关闭、可编程频率控制和软启动
  • 紧凑封装:16 引脚、20 引脚和 24 引脚宽体 SOIC
找到合适的 汽车 Si828x 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) UVLO 电压 (V) 封装类型 峰值输出电流 (A) AEC-Q100 输入类型 最大传播延迟 (ns) 驱动器电源 (V) 输入电源 (V) 重叠保护和停滞时间控制 温度范围 (ºC) 10 kV 浪涌
5 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 30 2.5 5.5 -40 125
5 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 30 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 30 2.5 5.5 -40 125
3.75 12 WB SOIC16 4 PWM 65 9.5 30 2.5 5.5 -40 125

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software