Si823Hx 汽车设备是强劲的栅极驱动器,适用于基于硅、GaN 或 SiC 的电动汽车系统。功能包括强劲的 30 V 驱动器 VDD 能力、实现更紧的回路控制的低延迟、噪声过滤;125 kV/µs 的高共模瞬变抗扰度 (CMTI),输出引脚 -5 V 耐受电压和过温保护。驱动器升压阶段可在密勒平稳区域提供更高的电流驱动能力,以实现更快的接通时间。Si823Hx 隔离栅极驱动器基于我们的专有 CMOS 电容隔离技术,具有强大的隔离额定值,提供卓越的性能,以驱动先进的 GaN 或 SiC FET 来实现大幅系统效率提升,并借助欠压锁定保护和停滞时间可编程性等功能确保安全。