Si8239x 汽车隔离栅极驱动器

Si8239x 汽车隔离器特别适用于驱动各种电动汽车应用中的功率 MOSFET 和 IGBT。基于我们的汽车级生产和专有芯片隔离技术,Si8239x 隔离器可实现高噪声抗扰度、低传播延迟和偏移、减少随温度和老化发生的变化,以及紧密的零件匹配度。Si8239x 设备支持高达 5 kVrms 的耐受电压,并将两个隔离驱动器与一个用于高功率应用的独立输入控制或单独输入相结合。Si8239x 隔离器提供各种独特功能,包括输出 UVLO 故障检测、反馈、用于两个驱动器的自动关断、取代 DIS(低电平有效)引脚的 EN(高电平有效)、1 ms 的安全延迟启动时间、带默认低态(如果 VDDI 掉电)的自动防故障驱动器以及高精度的停滞时间可编程性。所有驱动器均采用 2.5 V - 5.5 V 的输入 VDD 和 24 V 的最大驱动电源电压。

其他安全功能
UVLO 反馈
峰值输出电流
4 A
汽车级
AEC-Q100 资格

一般规格

  • 拥有汽车资格认证、制造、生产测试和支持的真正汽车级产品
  • AEC-Q100 资格
  • PPAP 文档和材料列表系统支持(IMDS、CAMDS)
  • –40 至 +125 °C 的温度范围
  • UVLO 安全功能
    • UVLO 至控制器的状态反馈
    • 两个有关 UVLO 故障的驱动器关闭功能
  • 1 ms 的安全启动延迟:允许安全系统启动
  • 取代 DIS 的 EN(高态有效),以增加安全性
    • EN 引脚 ESD 电路不会启动芯片
  • 2.5 V VDDI 功能
  • 高 CMTI:100 kV/µs
  • 安全认证:UL、IEC/VDE、CSA、CQC
找到合适的 汽车 Si8239x 设备 选择列
选择列
零件号 隔离电压 (kVrms) 峰值输出电流 (A) UVLO 电压 (V) 输入类型 输出配置 封装类型 重叠保护和停滞时间控制 AEC-Q100 温度范围 (ºC) 驱动器电源 (V) 输入电源 (V) 最大传播延迟 (ns) 10 kV 浪涌
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 VIA、 VIB 双驱动器 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 6 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 8 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
2.5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 NB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC16 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60
5 4 12 PWM 高侧 / 低侧 WB SOIC14 -40 125 6.5 24 2.5 5.5 60

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software