设备/模块图像

Si8231AD-AS

隔离栅极驱动器

汽车 Si8231AD-AS 提供较低的传播延迟,具有更好的时序余量、绝对可靠的工作温度和时间,以及出众的规模和成本效益。1、2.5、3.75 和 5.0 kV 的隔离额定值都可用。驱动器间耐受电压为 ±1500 VDC,而且驱动器可以连接到相同或独立的地线进行接地,或者连接到浮动电压。Si822x/3x 汽车栅极驱动器提供各种不同选项,包括带有单个 PWM 输入或双输入单通道,用于高侧/低侧驱动器的 LED 仿真器输入或数字输入。Product options include WB or NB SOIC packages or compact 5x5 LGA. 隔离额定值范围是 2.5 kVrms 至 5 kVrms。

 

关键规格

 
峰值输出电流
0.5
UVLO 电压
5
隔离额定值(输入/输出)
5
封装类型
WB SOIC16
峰值输出电流
0.5
UVLO 电压
5
隔离额定值(输入/输出)
5
封装类型
WB SOIC16
查找有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、运输和供应链信息。您也可以在此为每个部件编号下载以下环境文件:详细的设备组成 (MDDS)、IPC 1752-2 6 类 (XML 格式)、RoHS 合规认证、ICP 测试报告、不含卤素材料的合规认证、PFOS/PFOA 合规认证和 REACH 声明。
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
View Safety Certifications

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

搜索论坛

仍需要帮助?

联系技术支持或查看案例。

请求支持
联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software