我们的单向 AES 演示利用 Si4010 遥控钥匙扣发射器和 Si4355 EZRadio 接收器的功能,演示 915 MHz 频段的单向安全链路应用。Si4010 遥控钥匙扣作为发射器,发送内容部分编码的无线数据包。一个 EZRadio 接收器作为接收端,Si4355 芯片接受数据包,接着对数据包进行评估和解码。接收器可以处理 OOK 或 2FSK 调制 RF 数据包,同时可设置发射器以发送 OOK 或 2FSK 调制 RF 数据包。
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
Windows - MD5 | SHA256
Mac - MD5 | SHA256
Mac (ARM) - MD5 | SHA256
Linux - MD5 | SHA256
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的 MCU 和无线系统。
浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。
浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。
Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。
谢谢您下载 。
如果您在下载中出现任何问题,请联系销售支持或产品技术支持。
请选择至少一列。