Silicon Labs EFM8BB3 入门套件是在通用型高闪存容量 50 MHz EFM8BB3 MCU 上进行评估和开发的上佳起点。SLSTK2022A 入门套件可用于评估 EFM8BB3 类型的设备。该套件启用了高级能耗监控器 (AEM),该监控器可与能耗分析器一起使用,以实时监控电流和电压。
该套件包括此系列中功能最强的 MCU,EFM8BB31F64G-A-QFN32 在此系列中运行速度高达 50 MHz。EFM8BB31F64G-A-QFN32 MCU 包含 64 kB 闪存、4352 B RAM、12 位 ADC 和多达四个 12 位 ADC。
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
通过演示,无需编译或调试代码即可对设备进行快捷评估。
1. 使用 USB 插入套件;使用标有 DBG 的端口
2. 打开 Simplicity Studio
3. 选择演示(请查看截图)
请选择至少一列。