特点 | 20 引脚标准 ARM Cortex 调试 + ETM 连接器 | 20 引脚 Simplicity 连接器 | Simplicity 调试适配器板接口(标准或 Tag-Connect 10 引脚电缆) | Tag-Connect 6 引脚接口 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
迷你 Simplicity 连接器 | Cortex 调试连接器 | ISA3 数据包追踪端口连接器 | ||||
SWD(串行线调试) | X | X | X | X | X | |
JTAG | X | X | X | |||
C2 | X | X | ||||
ETM(嵌入式追踪模块) | X | |||||
AEM(高级能耗监控) | X | X | ||||
PTI(数据包追踪接口) | X | X | X | |||
VCOM(虚拟 COM 端口) | X | X | ||||
虚拟 UART | X | X | X | X | X |
注意:WSTK 尚不支持 ISA 数据包追踪端口连接器接口。
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
套件 | 零件号 | 频率 | 输出功率 | 价格(美元) | 添加至购物篮 |
---|---|---|---|---|---|
EFM32 Happy Gecko 入门套件 | SLSTK3400A | — | — | $99.99 | ![]() |
EFM32 Pearl Gecko 入门套件 | SLSTK3401A | — | — | $99.99 | ![]() |
EFR32 Blue Gecko 入门套件 | SLWSTK6020B | 2.4 GHz | +10 dBm | $149 | ![]() |
EFR32 Flex Gecko 2.4 GHz 915 MHz 入门套件 | SLWSTK6060A | 915 MHz | +20 dBm | $276 | ![]() |
EFR32 Flex Gecko 2.4 GHz 868 MHz 入门套件 | SLWSTK6061A | 868 MHz | +13 dBm | $276 | ![]() |
EFR32 Flex Gecko 2.4 GHz 490 MHz 入门套件 | SLWSTK6062A | 490 MHz | +20 dBm | $276 | ![]() |
EFR32 Flex Gecko 2.4 GHz 434 MHz 入门套件 | SLWSTK6063A | 434 MHz | +10 dBm | $276 | ![]() |
EFR32 Flex Gecko 2.4 GHz 169 MHz 入门套件 | SLWSTK6065A | 169 MHz | +20 dBm | $276 | ![]() |
EZR32 Happy Gecko 915 MHz 入门套件 | SLWSTK6242A | 915 MHz | + 20 dBm | $299 | ![]() |
EZR32 Happy Gecko 868 MHz 入门套件 | SLWSTK6240A | 868 MHz | + 16 dBm | $299 | ![]() |
EZR32 Happy Gecko 490 MHz 入门套件 | SLWSTK6243A | 490 MHz | + 20 dBm | $299 | ![]() |
EZR32 Happy Gecko 434 MHz 入门套件 | SLWSTK6241A | 434 MHz | + 10 dBm | $299 | ![]() |
EZR32 Happy Gecko 169 MHz 入门套件 | SLWSTK6244A | 169 MHz | + 20 dBm | $299 | ![]() |
请选择至少一列。