SLSTK3401A

建议零售价:99.00 美元

EFM32 Pearl Gecko PG1 入门套件

Pearl Gecko PG12 入门套件可帮助客户快速展开对基于 EFM32 Pearl Gecko PG1EFM32 Jade Gecko JG1 的产品的评估与开发。(注意:不提供 Jade Gecko 入门套件。进行 Jade Gecko 开发的客户可以使用 Pearl Gecko 入门套件。)这一套件受 Simplicity Studio 等多个 IDE 支持。

建议零售价:99.00 美元

 

Pearl Gecko PG1 入门套件内容:

Pearl Gecko PG1 入门套件功能:

  • 集成式 Segger J-Link USB 调试器
  • 高级能耗监控系统
  • 内置 USB 串行端口
  • CR2032 纽扣电池或 USB VBUS 供电
  • 内存 LCD、电容式触控按钮、LED、按钮
  • 片上温度传感器和 Si7021 个板上 RH/温度传感器
  • 拆分接头可轻松接入 MCU 引脚
  • 20 引脚 EXP 头可连接额外的附加板
  • 32.768 kHz LFXO 和 40 MHz HFXO 的晶振

软件功能

第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5

借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。

步骤 2:运行演示

通过演示,无需编译或调试代码即可对设备进行快捷评估。

请遵循以下简单步骤:

1. 使用 USB 插入套件;使用标有 DBG 的端口

2. 打开 Simplicity Studio

3. 选择演示(请查看截图)

状态
扩展板 选择列
选择列
扩展板 描述
SLEXP8022C WF200 Wi-Fi 扩展套件 + Raspberry Pi 包括内置的 Raspberry Pi 连接器(可立即进行 Linux 开发)和 EXP 连接器(支持在 Silicon Labs 的 MCU 和无线 MCU 上进行开发)。

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software