Si4797x配备音频 DSP 子系统的汽车双接收器

Our Si4797x Automotive Dual Receivers are high-performance automotive dual AM/FM radio receivers and HD-Radio™/DAB/DAB+/DMB/DRM tuners. The devices are automotive qualified AEC-Q100.

封装小至
12 x 12 mm
音频系统

Si4797x 一般规格

  • 双全球 FM 波段支持 (64–108 MHz)
  • 全球 AM 波段支持 (520–1710 kHz)
  • 长波波段支持 (144–288 MHz) 短波波段支持 (2.3–30 MHz)
  • 双DAB/DAB+/DMB 支持 (170–240 MHz)(仅针对 Si47972 )
  • NOAA 天气波段支持
  • 芯片上软决策 RDS/RDBS 解调器/解码器
  • 具有完全集成 PLL-VCO 的频率合成器
  • 集成时钟振荡器
  • 1.8 V 或 3.3 V 数字 IO 电源
  • 3.3 V 模拟电源和 1.8 V 数字电源
  • QFN 88-pin, 12x12 x 0.85 mm
  • 符合无铅/RoHS 要求
  • 符合 AEQ-Q100

AM/FM

  • 综合的 AM/FM 信号处理固件
  • 适用于后台/数据调谐器的集成式有源 AM/FM 缓冲器
  • 两个、三个或四个调谐器的模拟 FM 相位差异
  • 针对 AM 和 FM 输入的完全集成式 AGC

DAB/DAB+/DMB(仅针对 Si47972)

  • DAB/DAB+/DMB 处理器的数字 I/Q 接口
  • DAB/DAB+/DMB MRC 
  • 面向后台/数据调谐器的集成式有源 III 波段缓冲器和 III 波段输入
  • 快速 DAB/DAB+/DMB 波段扫描
  • 面向有源 III 波段缓冲器和 III 波段输入的全集成 AGC

HD 收音机

  • 连接高清收音机处理器的数字 I/Q 接口
  • 高清收音机 MRC
  • 快速 FM 高清收音机波段扫描

音频

  • 具有 512 kB 程序和数据内存的 Tensilica HiFi EP 音频 DSP
  • 六个模拟音频输入
  • 六个模拟音频输出
  • 带有支持 TDM 的七个数字音频端口 (I2S)
  • 多达 24 个同步和异步采样速率转换器
Find the Right Si4797x Automotive Dual Receivers with Audio DSP Subsystem Device 选择列
选择列
零件号 FM FM 分集 AM SW LW 天气波段 RDS 音频系统

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software