PDi Digital 是一家总部位于奥地利的工业物联网技术公司,旨在为制造业、物流和医疗保健等多个垂直行业提供可靠的低功耗数字化技术,助力革新不断演变的产业格局。其开创性模块化 sepioo® 工业物联网技术平台通过可取代纸质标签、实现工作流程自动化以及支持跟踪和基于位置的服务等关键用例来提高流程效率。
sepioo®:重塑工业物联网流程
sepioo® 是一个强大的软件和硬件平台,居于 PDi Digital 愿景的核心位置,该愿景旨在重塑工业 4.0、智能工厂和工业物联网中的各个领域。sepioo® 可适应任何环境,能够将各种物联网设备(如显示屏、秤、传感器和跟踪器)与 SAP、Sklera 和 ARIMS 等重要业务系统无缝连接。
作为“软件即服务”(SaaS) 平台,sepioo® 可在 5 分钟内启动并运行,能够在一次安装中扩展到数十万个显示屏。通过与领先的接入点 (AP) 提供商合作,或通过选择 PDi Digital 所提供的独立基础设施,可以利用现有基础设施来部署 sepioo® 平台。
挑战
设计坚固耐用并具有极高可扩展性和成本效益的数字显示屏和超低功耗传感器,可使用电池连续工作超过 5 年,确保在严苛的 RF 环境中可靠且安全地进行连接。
解决方案
超低功耗 BG22 无线 SoC 具有低发射和睡眠电流特性,支持多种协议,能够在专有协议和蓝牙协议之间实现快速无线电切换,并能够在亚米精度范围内进行位置跟踪。
结果
通过使用 Silicon Labs BG22 SoC,PDi Digital 的多协议、低功耗设计能够满足未来需求,并将电池使用寿命延长至 5 年以上。此外,BG22 还支持适用于 Quuppa 室内定位系统的实时定位系统设计,并拥有亚米级精度。
数字显示屏:
平稳过渡到电子纸
PDi Digital 显示屏配备按键控制和 NFC 连接,可在制造、物流和医疗保健等多种行业环境中提供适应性极高的双向通信。
这些显示屏响应速度快、工作能耗低,仅在内容有更新时才需要电力,而且长时间无需维护。它们可确保获得各个角度的卓越可视性,即使在未连接到电源的情况下也表现出色。在制造和物流应用场景中,通过采用电子纸显示屏,提高了可视性和控制能力,简化了智能再订购和数据收集等流程,最终改善了仓库管理流程。
资产跟踪和基于位置的信息服务
借助兼容 Quuppa RTLS 系统的 sepioo® 显示屏,组织可以非常准确地跟踪室内资产,并以亚米级精度了解资产位置。这样,便可通过使用先进的电子纸技术直接在这些资产上显示重要信息。该平台允许用户根据基于位置的特定数据来设置自动化工作流,例如在物体移动或者进出地理围栏区域时触发相应操作。这可确保适时向正确位置提供正确信息,从而提高运营效率。
借助 Silicon Labs BG22 无线 SoC 实现面向未来的设计
在设计坚固耐用的显示屏和传感器解决方案期间,PDi Digital 积极寻找可靠的无线供应商,以确保其设计成果具有长使用寿命,并适应多种市场中复杂的多协议无线连接用例。最终,PDi Digital 因为功率预算的原因选择了 Silicon Labs EFR32BG22 无线 SoC,该无线 SoC 具有超低发射和接收功耗(发射功耗为 3.4 mA,接收功耗为 2.5mA)。凭借极低的睡眠电流,BG22 SoC 可确保行业领先的能效,将电池寿命延长到五年以上。此外,BG22 还使 PDi Digital 能够开发与 Quuppa 实时定位系统 (RTLS) 兼容的产品,并充分利用“到达角”(AoA) 技术。
此选项还附带全面的软件协议栈,以增强其解决方案,并通过我们的 Secure Vault™(最先进的安全功能)实现业界领先的安全功能。