• RS9116Wi-Fi 收发器模块

Kudelski IoT 的 GPS 定位器彻底改变了车队管理

|

无需接线

一款同时具备 Wi-Fi 和蓝牙功能的产品通常价格十分高昂,特别是您想要产品具有较长电池寿命时。然而,Silicon Labs RS9116 模块提供全面的多协议无线连接解决方案,包括 Wi-Fi 和双模蓝牙 5。Wi-Fi 模块凭借功率经优化的性能,还可以提供高吞吐量和扩展范围,且价格实惠。

因此,当 Kudelski 意识到需要既能为汽车经销商提供轻松的批次管理,又能为消费者提供安全的失窃寻回方案的无线解决方案时,RS9116 模块就成为了非常理想的选择。这些模块可以确保低成本、双功能(蓝牙和 Wi-Fi)和低功耗。

Kudelski 随后利用 RS9116 蓝牙功能打造了 RecovR,以确保车辆不仅可以在室外进行跟踪,还可以使用蓝牙信标在经销商展厅和车库进行室内跟踪。

挑战

构建低功耗无线车辆定位设备,在保持低成本设计的同时,集成 Wi-Fi、蓝牙和最高级别的安全性。

解决方案

RS9116 连接模块凭借功耗优化的性能,为 Kudelski 提供了高吞吐量和扩展范围,以满足其设计要求,打造了一款易于全程使用的 B2B2C 产品,并且经销商不用预付成本。

结果

RecovR 是一款电池寿命长达数年的低功耗 GPS 定位器,通过独特的二合一商业模式部署在汽车经销店:该定位器可简化汽车经销店的批次管理,同时为消费者提供非常可靠的失窃寻回解决方案。

RecovR:独具特色的商业模式

RecovR 可简化管理运作并确保车辆安全(同时对经销商和消费者而言),而经销商无需预先支付费用。由于无需布线,RecovR 可在几秒钟内完成安装与车辆配对,并且电池寿命长达五年。

新车到达经销商那里后,工作人员只需扫描 RecovR 设备,将其与车辆识别码关联起来并贴到车内随机位置即可,以防止窃贼发现。经销商还可以使用 Kudelski 的 RecovR 管理门户实时查看车辆库存。

从那一刻起,不论车辆位于何处都能被定位——无论是跟踪它们到达销售区的速度,还是帮助销售人员尽快找到特定的车辆。

借助 RecovR,经销商还可以在下班后检测车辆何时离开停车场,自动向管理人员发出警报。这不仅可提高安全性,还有助于降低保险成本。

当消费者购买安装有 RecovR 的汽车时,无论汽车被盗,还是忘记把车停在哪里,亦或孩子开车出去很晚还没有回家,都可以使用该款移动应用程序来定位自己的汽车。借助 RecovR,车主还可以在汽车未经自己允许而被移动(被盗、拖走或借用)的情况下收到通知。

RecovR 不收取预付费,经销商只有在销售配有 RecovR 的车辆时,才向 Kudelski IoT 支付费用,这使得 RecovR 成为 Kudelski、经销商及其客户的双赢方案。

出色的可见性

Silicon Labs RS9116 多协议(Wi-Fi 和蓝牙)模块不仅对批次管理和失窃寻回尤为重要,而且随着越来越多的经销商继续在不同地点展示他们的车辆,对于扩大资产跟踪范围也很重要:从大型草坪和室内展厅到有时跨越多层的停车场和车库。

RecovR 不仅必须实现基于 GPS 的室外定位,还必须实现基于蓝牙低功耗的室内定位。RecovR 可以在室内和室外以及多个地点运行,为经销商(最终是消费者)提供出色的车辆可见性和控制。

立即开始在您的资产跟踪解决方案中集成低功耗多协议连接

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software