设备/模块图像

BGM13S22F512GN

用于蓝牙 5 LE、蓝牙 5.1 到达角 (AoA) 以及蓝牙网状网络连接的超小型系统级封装产品

BGM13S22F512GN 是围绕 EFR32BG13 系列 1 SoC 构建的用于蓝牙 5 LE 和蓝牙网状网络连接的 SIP 模块,具有强大的 RF 性能和低能耗特性,已获监管合规认证,并可提供多种 MCU 外围设备以及简化的开发体验,且外形全部采用 6.5 x 6.5 x 1.4 的小巧尺寸。BGM13S22F512GN 最大程度地减少了与向任何设计上添加蓝牙连接相关的工程工作和开发成本,有助于加快可穿戴设备、物联网终端节点设备和网关、体育和健康、家庭和楼宇自动化、信标、工业自动化以及其他终端应用的产品的上市时间。
 

关键规格

 
天线
RF 引脚
蓝牙 5
蓝牙 5 LE 远程
蓝牙 5.1
BLE
蓝牙网状网络
TX 电源
8
封装
SiP
尺寸 (mm)
6.5 × 6.5 × 1.4
GPIO
32
MCU 内核
ARM Cortex-M4
内存 (kB)
64
闪存 (kB)
512
天线
RF 引脚
蓝牙 5
蓝牙 5 LE 远程
蓝牙 5.1
BLE
蓝牙网状网络
TX 电源
8
封装
SiP
尺寸 (mm)
6.5 × 6.5 × 1.4
GPIO
32
MCU 内核
ARM Cortex-M4
内存 (kB)
64
闪存 (kB)
512
EFR32BG13 模块方块图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs 的目标是使其所有标准产品的生命周期至少达到 10 年,并预计 BGM13S22F512GN 将持续全面生产至至少 十二月 2027。该日期之后可能会发布 EOL。

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software