带 I2C 接口的 Si706x 数字温度传感器

Si7060 温度传感器在业界以无与伦比的低成本提供独特的功能和性能。Si7060 传感器配置了 I2C,并且具有不同的功率模式和可配置的温度阈值,能够根据温度阈值来推挽 IO,并提供 ±1 °C 的精度。

温度精度最大值
±1.0 °C
温度范围
-40 至 +125 °C

Si706x 温度传感器一般规格

  • 可变 I2C 地址:
    • Si7060-00-IV: 0 x 30
    • Si7060-01-IV: 0 x 31
    • Si7060-02-IV: 0 x 32
    • Si7060-03-IV: 0 x 33
  • 宽工作电压范围 (1.7-5.5 V)
  • -40 到 +125°C的宽工作温度范围
  • 可在整个工作温度和电压范围内保持 ±2°C 的精度
  • 在整个电压范围和 0°C 到 +70°C 的温度范围内保持 ±1°C 的精度
  • 低功耗
    • 500 nA 平均电流(5 Hz 采样时)
  • 开漏中断
  • 可配置的阈值
  • 高于 ±0.1°C 的再现性
  • 400 kHz I2C

状态

找到合适的 Si706x 设备 选择列
选择列
零件号 温度精度(典型值)(°C) 温度精度最大值 (°C) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米) I²C 地址 描述

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software