DKBLE

建议零售价:208.50 美元

Bluegiga DKBLE 蓝牙开发套件

注意: 由于 BLE11x 产品达到寿命终止状态,DKBLE 已达到“寿命终止”(EOL) 状态。对于全新设计,我们推荐使用 BGM220-EK4314A

DKBLE 蓝牙智能开发套件可为蓝牙智能应用的开发和原型设计提供理想环境。套件包括一个随时可用的硬件平台和一个含有所有必要文件和 PC 工具的蓝牙智能软件开发套件。

建议零售价:208.50 美元

 

DKBLE 开发套件内容:

  • DKBLE 评估板
    • UART 至 USB 转换器
    • 3 软件可编程按钮
    • 显示器 (SPI)
    • 3 轴加速度计
    • 高度计
    • 电位计
    • IO 头
    • CR2032 电池座
    • TPS62730 DC/DC 转换器
    • 调试接口 + 板载 CC 调试器
    • 外部 SPI 闪存(用于 OTA 更新)
  • BLE121LR、BLE113-A、BLE113-A-M256K 和 BLE112 载板
  • BLED112 USB 加密狗
  • USB 连接线
  • 文档

Bluetooth Smart 软件包括:

  • 带有 L2CAP、ATT、GATT 和安全管理器的全套 Bluetooth Smart 堆栈
  • 采用独立主机 (MCU) 的应用的 BGAPI™ 二进制协议
  • 用于独立应用程序的 BGScript™ 脚本语言
  • 用于蓝牙低功耗开发的 Profile Toolkit™

Bluetooth Smart SDK 包含:

  • BGAPI 和 BGScript 文档
  • BGLib 主机库,可实施 BGAPI 协议 (ANSI C)
  • BGScript 编译器
  • BGScript 和 BGAPI 应用示例
  • iOS 和 Android 应用示例
  • 应用说明

第一步:用户指南入门

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software