CoreHW:革新 RTLS
CoreHW 是一家芬兰无晶圆厂半导体公司,专门开发为医疗保健、酒店、零售和物流行业的资产和人员提供精确定位和跟踪的解决方案。其创新的 CoreTag 和 CoreLocator 产品采用 CoreHW 获得专利的 Gen4 天线技术,提供交钥匙硬件解决方案,使实时定位服务 (RTLS) 具有行业领先的精度(可达 +/- 4 英寸)。CoreTag 内置BG24蓝牙 LE SoC,电池寿命长达 10 年,CoreLocator 可实现 AoA 和信道探测技术的融合,从而可以构建单定位器 RTLS 应用。
除了其创新的硬件组件外,CoreHW 的解决方案还与 Unikie 的 RTLS 核心软件集成,提供必要的 API 和灵活的软件功能,用于在整个生命周期中设置和管理 RTLS 系统。该软件使 RTLS 供应商能够配置和更新标签、访问实时标签位置,以及管理全面的企业部署。此外,该软件还有助于将蓝牙 LE 技术无缝集成到现有或新的多技术 RTLS 系统或其他包含准确实时标签数据的企业解决方案中。
BG24: 低功耗、长寿命,支持蓝牙® AoA 和信道探测
Silicon Labs 的 EFR32BG24 具有强大的处理能力和内存容量,可满足复杂 RTLS 应用的需求,同时满足未来的功能要求。BG24 专为需要长时间运行而不频繁充电的电池供电设备而设计。通过支持蓝牙测向功能(包括到达角和信道探测技术),BG24 可以确定来自多个天线的输入信号的方向和距离,从而实现设备的精确定位。此外,BG24 还通过 Secure Vault™ 充分利用行业领先的安全功能,确保用户安全和保护 RTLS 系统内的数据完整性。
在评估各种 SoC 选项后,CoreHW 最终选择了 BG24,因为它具有强大的 AoA 和 CS 功能,以及低功耗效率和尖端安全技术。BG24 使 CoreHW 的创新解决方案能够在纽扣电池上安全运行数年,同时还能灵活地将其他功能集成到未来的产品中。
挑战
开发完整的定位解决方案,提供低延迟、无缝可扩展性、降低成本和复杂性的实时精确定位,并增强灵活性,以支持不同的跟踪需求。
解决方案
BG24 Bluetooth® LE SoC 是低功耗电池供电设备的理想选择,可提供低功耗、卓越的无线电性能和先进的安全功能,并支持使用到达角 (AoA)、离去角 (AoD) 和信道探测 (CS) 进行蓝牙方向查找,以实现精确的方向查找和距离测量。
结果
CoreHW 开发了突破性的 RTLS 技术,其定位精度达到行业领先的精确度,同时以更低的开销成本实现新的用例。CoreHW 解决方案将蓝牙 AoA 和 CS 技术相结合,可支持全规模 AoA 部署,以实现最佳位置精度,同时支持不依赖多个定位器的单定位器应用,实现三角测量和三边测量。CoreHW 单定位器解决方案融合了用于方向的 AoA 和用于测距的 CS,为客户提供另一种灵活、开销较低的选项,以准确定位资产的位置。