1 GHz 以下 SoC 和模块选型指南
我们的 1 GHz 以下 SoC 和模块选型指南以比较方式对我们的产品组合进行了快速概述,帮助您为下一个项目选择理想的 SoC 或模块。
我们的 FG25 SoC 支持 Landis+Gyr 智能电表
了解 Landis+Gyr 如何通过我们的 FG25 将智能电表推向新的高度,FG25 是首款支持最新 Wi-SUN 功能的集成式 1 GHz 以下 SoC。
技术讲座:xG28 无线 SoC 产品家族开箱
与我们的专家一起探索新的 xG28 SoC 系列,该系列具有安全双频 1 GHz 以下和 2.4 GHz 蓝牙 LE 功能、AI/ML 硬件加速器等。
-
硬件
-
套件和板
-
软件和工具
专有软件开发
Flex SDK 是针对专有无线应用的完整软件开发套件,提供了两个开发路径。第一个路径始于 Silicon Labs RAIL(无线电抽象接口层):一个直观性和易于定制的无线电接口层,旨在为专有或标准无线协议提供支持。第二个路径使用的是 Silicon Labs Connect:一个基于 IEEE 802.15.4 的无线网络协议栈,旨在创造易于定制且支持广泛专有无线网络解决方案,已针对在 1 GHz 以下和 2.4 GHz 频段下均需要低功耗的设备进行了优化,并且专门针对简单的网络拓扑结构。Flex SDK 包括丰富多样的文档和示例应用、常用范围测试、实验室评估功能、无线电唤醒以及双向数据包传输和接收。这些均作为源代码在 Flex SDK 示例应用中提供。使用 Simplicity Studio 支持工具套件,开发人员可充分利用图形用户界面来快速生成无线应用、进行能耗分析和各种系统优化。
| 收音机抽象接口层 (RAIL) | Silicon Labs 的 RAIL(收音机抽象接口层)可帮助您采用最新的射频技术,同时无需影响您在无线协议方面已作出的投资。RAIL 旨在为专有或标准协议提供支持,可有效简化代码向全新集成电路的迁移,并确保迁移能够经受住未来的考验。 | |
| Connect 堆栈 | Silicon Labs 的 Connect 是基于 IEEE 802.15.4 并面向众多专有应用的无线网络堆栈,并已针对需要低功耗的设备进行了优化。这一功能齐全、可轻松自定义的网络堆栈旨在满足全球各地区的监管规范,并支持 sub-GHz 和 2.4 GHz 频段。 |
相关文档
-
技术文档
查找数据表、应用说明等。
-
专有培训
了解培训课程,包括文本和视频模块。
-
Connect Stack 软件参考文档
实现更智能的 Connect Stack 开发和原型设计。加快产品上市。
-
RAIL 软件参考文档
实现更智能的 RAIL 开发和原型设计。加快产品上市。
遇到任何开发问题?
-
访问社区
与来自世界各地的工程师和开发人员互动,并查看我们的知识库文章,其中包含常见问题解答、示例代码和其他资源。
-
应用
安全的专有智能家居解决方案
-
了解有关专有工具的信息
专有无线
标准协议不适合您的用例或您的设计有独特要求时,专有无线网络可能是合适的解决方案。借助专有协议,您可以专门针对用例进行设计,从而减少内存和处理要求,并降低功耗和开发成本。此外,由于数据速率、调制和数据包结构的隐藏性质,因此专有网络自然比其他基于标准的协议更为安全。这些参数在标准协议网络中更广为人知,这让其更易受到安全威胁的影响。
专有 1 GHz 以下波段
在设计中使用 1 GHz 以下频率的优势是范围更长。1 GHz 以下无线电波可以轻松穿过墙壁和其他障碍物,并且可以绕过建筑物,同时衰减要低得多。1 GHz 以下频率的干扰也比 2.4 GHz 波段少,该波段充满来自 Wi-Fi 和蓝牙设备等其他来源的信号。
专有 2.4 GHz 波段
专有 2.4-GHz 网络使您能够自定义无线应用层协议,并在世界各地的免许可波段上运行,这意味着您可以以更低的成本部署应用。非常适合用于自定义无线协议应用以及与传统 2.4-GHz 无线协议应用的互操作性。
通过这些培训材料,了解更多有关专有工具的信息
文本模块
课程
文本模块
文本模块
文本模块
文本模块
Works With 2025 物联网培训点播
重温本届顶级物联网大会的每一场主题演讲、炉边谈话和深度培训课程。随时随地在线点播正在塑造互联未来的行业洞察、技术创新与灵感启发。