EZRadioPRO 一般规格
- IEEE 802.15.4g
- 无线 M-Bus
- 125 C° 的高温支持 (Si4468/7)
- 频率范围=119–1050 MHz
- 接收灵敏度 = -124 至 –133 dBm
- 调制
- (G)FSK、(G)MSK、2(G)FSK、4(G)FSK
- OOK
- 高达 +20 dBm 的最大输出功率
- +27 dBm 或 +30 dBm 的 PA 支持
- 低活动功耗
- 前导码探测模式
- 10/13 mA RX
- 18 mA TX , +10 dBm (Si4460)
- 超低电流掉电模式
- 30nA 关机,40 nA 待机
- 数据速率 =0.1 kbps 到 1 Mbps
- 电源 = 1.8 - 3.8 V
- 出色的选择性能
- 58 至 69 dB 相邻频道
- 1 MHz 处,阻断增益 > 73 dB
- 针对 >8 MHz 的偏移,阻断增益 > 84 dB
- 天线分集和 T/R 开关控制
- 高度可配置的分组处理程序
- 低 BOM
- 低电量探测器
- 温度传感器
找到合适的 EZRadiOpro 设备
选择列
零件号 | 功能 | 输出功率范围 (dBm) | RX 电流 (mA) | +11/+20 dBm TX 电流 (mA) | +13 dBm TX 电流 (mA) | 封装类型 | FSK (kbps) | OOK (kbps) | 频率范围 (MHz) | RX 灵敏度 (dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
发射器 | -8 13 | — | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 900 960 | — | |
发射器 | -8 13 | — | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | — | |
发射器 | 1 20 | — | 35/85 | — | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | — | |
发射器 | -40 13 | — | 18/— | 25 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | — | |
发射器 | -20 20 | — | —/85 | 31 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | — | |
接收器 | 0 0 | 10 | —/— | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
收发器 | -8 13 | 18.5 | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 900 960 | 18.5 | |
收发器 | -8 13 | 18.5 | —/— | 30 | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | 18.5 | |
收发器 | 1 20 | 18.5 | 35/85 | — | QFN20 | 256 | 40 | 240 930 | 18.5 | |
收发器 | -20 20 | 14 | —/75 | — | QFN20 | 500 | 120 | 425 525 | 14 | |
收发器 | -40 13 | 10 | 18/— | 25 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
收发器 | -30 16 | 10 | —/— | 31 | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
收发器 | -20 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
收发器 | -20 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 119 960 | 10 | |
收发器 | -40 13 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 | |
收发器 | -40 20 | 10 | —/85 | — | QFN20 | 1000 | 120 | 142 1050 | 10 |
EZRadioPRO Si4463 915 MHz 无线开发套件
Si4463 开发套件提供利用运行于 915 MHz 频率的Si4463 EZRadioPRO 低电流射频收发器进行评估所需的工具。
EZRadioPRO Si4461 868 MHz 无线开发套件
Si4461 开发套件提供利用运行于 868 MHz 频率的Si4461 EZRadioPRO 低电流射频收发器进行评估所需的工具。
915MHz 天线矩阵开发套件
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 915 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。
868MHz 天线矩阵开发套件
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 868 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。
434MHz 天线矩阵开发套件
天线矩阵是为了简化天线的设计与选择。在评估 434 MHz 频段矩阵中的各类天线之后,可以将天线设计复制到任何设计中去。