硬件
USB 桥接器 选择列
数字 I/O 引脚 | 封装类型 | 封装尺寸 (mm) | 接口 | |
---|---|---|---|---|
经典 USB 桥接器
经典 USB 桥接器
|
0、 4、 5、 8、 10、 16 | QFN24、 QFN28、 QFN64 | 4x4、 5x5、 9x9 | HID USB 至 SMBus/I2C 桥接器、 HID USB 至 UART 桥接器、 UART 至 UART 桥接器、 USB 至双 UART 桥接器、 USB 至四 UART 桥接器、 USB 至 UART 桥接器 |
USBXpress USB 桥接器
USBXpress USB 桥接器
|
4、 7 | QFN20、 QFN24、 QFN28 | 3x3、 4x4、 5x5 | USB 至 UART 桥 |
套件和板
CP2102N USBXpress 桥迷你开发套件
CP2102N 设备在小至 3 mm x 3 mm 的封装中高度集成了 USB 至 UART 桥接控制器。这些设备包含一个集成了 USB 收发器和时钟、稳压器和通用异步接收器/发射器 (UART) 的 USB 2.0 全速功能控制器,可降低物料清单 (BOM) 成本并简化设计。
软件和工具
USB 桥接软件开发
这些程序包提供智能接口系列产品的定制程序和使用实例。
每个程序包都包括文件、编程实例和自定义实用工具。为了便于下载,每个包都包括面向所有 USB 桥接接口设备的支持材料。
Simplicity Studio | Simplicity Studio 旨在使开发过程更简单、更快捷、更高效,向设计师提供了完成项目(从初步概念到最终成果)所需的一切。Simplicity Studio 平台为无线 Gecko SoC 和模块提供统一的开发支持,并提供无线栈。 | |
CP210x VCP 驱动程序 | 针对 Windows、Mac、Linux CP210x 产品的驱动程序 | |
直接访问驱动程序 | 应用于 CP210x 和 USB 微控制器产品的驱动程序、固件和主机 API |