领先的 Amazon Sidewalk 开发芯片供应商

Silicon Labs 可为物联网设备制造商提供针对 Amazon Sidewalk 的最完整、一站式无线开发解决方案,从而简化您的开发流程,降低成本,并加快实现创收。

Amazon Sidewalk 开发人员之旅

我们可以简化流程中的每个步骤,并为开发流程中的关键阶段提供指导,从而加速您的 Amazon Sidewalk 设备开发。

DeNova Detect
案例研究

了解我们如何帮助 DeNova Detect 将专有传感技术与 Amazon Sidewalk 相结合,打造下一代智能家居安全技术。

LPWAN 技术讲座
系列

我们的 LPWAN 技术讲座系列由 5 个部分组成,将引导受众了解大规模智慧城市、公用事业和工业物联网开发中的一些常见设计挑战。

Amazon Sidewalk 集成解决方案

适用于 Amazon Sidewalk 的亚 GHz FSK 无线 SoC

SG23 是一款安全、低功耗、高性能的 SoC,支持亚 GHz FSK,配备运行速度高达 78 MHz 的 ARM Cortex®-M33,以及 512 kB 闪存和 64 kB RAM。活动电流和睡眠电流非常低,因此非常适合于电池供电型 Amazon Sidewalk 智能家居设备。

 

适用于 Amazon Sidewalk 的双频无线 SoC

SG28 是一款双频 SoC,支持亚 GHz FSK 和蓝牙 LE,可在家庭内外环境中提供可靠的连接。这款低功耗设备配备了运行频率高达 78 MHz 的 ARM Cortex®-M33 以及 kB 1024 闪存和 256 kB RAM,支持高达 49 GPIO,适用于需要更多资源的应用场景。

适用于 Amazon Sidewalk 的 Silicon Labs Pro 套件

我们适用于 Amazon Sidewalk 的 Pro 套件提供用于评估和开发大容量、可扩展 Amazon Sidewalk 设备的必要工具。该套件支持 Amazon Sidewalk 的所有 3 协议,包括蓝牙 LE、亚 GHz FSK 和亚 GHz CSS。

开发人员之旅

Silicon Labs 将与您一起踏上 Amazon Sidewalk 开发人员之旅,在每一步中为您提供协助

开发能够为消费者提供真正价值的前沿物联网设备是一场马拉松比赛,而不是短跑赛。但是,快速、专注地进行开发仍是当务之急。我们在下面概述了开发之旅的三个关键阶段,以及成功完成每个阶段所需的项目。

适用于 Amazon Sidewalk 的无线 SoC 选择列
选择列
闪存 (kB) RAM (kB) 输出系列最大值 (dBm) GPIO 封装类型 封装尺寸 (mm)
EFR32SG23 系列 2 SoC
EFR32SG23 系列 2 SoC
512 64 20 23 QFN40 5 × 5
EFR32SG28 系列 2 SoC
EFR32SG28 系列 2 SoC
1024 256 20 3149 QFN48QFN68 6x68x8

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

零件号 RAM 闪存 最大 TX 功率 封装类型 BLE 亚 GHz FSK CSS Secure Vault 适用于电池供电 推荐的套件  
EFR32BG24B220F1024IM48 128 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 KG100S-PK6130A 了解更多
EFR32BG21B020F1024IM32 96 kB 1024 kB +20 dBm QFN32 EFR32xG21 蓝牙入门套件 了解更多
EFR32SG23B020F512IM40 64 kB 512 kB +20 dBm QFN40 EFR32xG23 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B320F1024IM48 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B320F1024IM68 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN68 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B322F1024IM48 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN48 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
EFR32SG28B322F1024IM68 256 kB 1024 kB +20 dBm QFN68 EFR32xG28 Pro 套件 +20 dBm 了解更多
Quectel KG100S
96 kB 1024 kB +20 dBm LGA56 KG100S-PK6130A 了解更多

推荐的套件

什么是 Amazon Sidewalk?

Amazon Sidewalk 是一个共享的无线网络,其使用 Amazon Sidewalk Bridge 桥接器(如兼容的 Amazon Echo 和 Ring 设备)来实现该网络上通信设备之间的通信。Amazon Sidewalk 可实现家庭和家庭外可靠的低带宽长距离连接。Amazon Sidewalk 可连接物联网设备及户外照明、运动传感器和基于位置的设备等应用。Amazon Sidewalk 可使用蓝牙低功耗进行短距离通信,并使用 900 MHz 频率的 CSS 和 FSK 无线电协议来覆盖更长距离。

Amazon Sidewalk 的工作原理?

Amazon Sidewalk 是一个由附近桥接器 (Bridge) 设备组成的低带宽无线网络。Amazon Sidewalk Bridge 桥接器设备所有者可选择共享一小部分互联网带宽,为 Amazon Sidewalk 范围内的兼容设备提供无线连接服务。每个参与的 Bridge 桥接器设备都会扩展网络范围。

Amazon Sidewalk 体系结构

Amazon Sidewalk 构建在由无线电、网络和应用层组成的体系结构之上。它可支持 3 种不同的 RF 协议。Amazon Sidewalk 应用层位于网络层和蓝牙 LE 协议栈之上,为客户提供了一种使用可用协议的简单方法。所有 Amazon Sidewalk 设备必须使用 AWS loT Core for Amazon Sidewalk 连接到云。

Amazon Sidewalk Bridge 桥接器设备

不同于基于单一网关的许多物联网技术,Amazon Sidewalk 基于附近桥接器 (Bridge) 的单一分布式网络体系结构。在一个地区拥有更多的 Amazon Sidewalk Bridges 可以提高网络的有效性。在扩展基础设施时,桥接器会形成分布式网络,允许设备在范围内连接并将数据发送到任何桥接器,而不是仅限于某个特定的桥接器。Amazon Sidewalk Bridge 桥接器从兼容的设备中拉取消息,并通过 AWS 云以多层安全方式将其发送给用户。

Amazon Sidewalk - 连接家庭内和家庭外的无线物联网设备

除了将连接扩展到前门外的地方外,物联网应用程序还可使用 Amazon Sidewalk 为终端用户提供便利,同时为设备制造商开辟新的可能性。您可在此处找到针对 Amazon Sidewalk 的节能、高性能无线硬件和软件、开发工具和学习资源的相关信息,包括覆盖图,以帮助确定是否需要桥接器 (Bridge) 设备。

为什么要为您的 Amazon Sidewalk 项目选择 Silicon Labs?

Silicon Labs 可为物联网设备制造商提供针对 Amazon Sidewalk 的最完整、一站式无线开发解决方案,从而简化您的开发流程,降低成本,并加快 Amazon Sidewalk 物联网设备的创收时间。经认证的解决方案包括 Amazon Sidewalk SDK、无线硬件、安全性和开发套件及工具。

Amazon Sidewalk 特色资源

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software