Matter SoC
和模块选型指南
我们的 Matter SoC 和模块选型指南以比较方式对我们的产品组合进行了快速概述,帮助您为下一个项目选择理想的 SoC 或模块。
开始您的
Matter 开发人员之旅
我们可以在项目的每个阶段为您提供帮助,包括指导您与关键生态系统提供商建立联系,以加快 Matter 设备的开发速度。
Matter
常见问题
我们收集了关于 Matter 标准、
Matter 对开发人员意味着什么以及如何充分利用其潜力的最常见问题。
硬件
频段 | 应用 MCU | 板载 IP 支持 | 关键外围设备 | |
---|---|---|---|---|
SiWx915 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
|
单波段 (2.4) | SDIO、 UART、 SPI、 SDIO | ||
SiWx917 无线 SoC
Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 5.4
|
单波段 (2.4) | SDIO、 SDIO、 SPI、 SDIO、 SPI、 UART |
通过 Thread 认证 | 频段 (MHz) | 闪存 (kB) | RAM (kB) | 输出功率范围 (dBm) | MCU 内核 | TX 电流 (mA) 0 dBm | RX 电流 (mA) | RX 灵敏度 (dBm) | 安全 | GPIO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
新
EFR32MG26 系列 2 SoC 新
EFR32MG26 系列 2 SoC
|
2.4 GHz | 3200 | 512 | -20 19.5 | ARM Cortex-M33 | 6 | 6.2 | -105.4 | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 28、 32、 49、 64 | |
EFR32MG24 系列 2 SoC
EFR32MG24 系列 2 SoC
|
2.4 GHz | 1024、 1536 | 128、 192、 256 | -20 10、19.5 | ARM Cortex-M33 | 5.0 | 5.1 | -105.4 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 安全堡垒 | 26、 28、 32 | |
EFR32MG24 系列 2 模块
MGM240 模块
|
2.4 GHz | 1536 | 192、 256 | -33.7、-29.1、-24、-23.8 10、19.9 | ARM Cortex-M33 | — | 4.5 | -106 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 12、 26、 32 | |
EFR32MG21 系列 2 SoC
Zigbee 和 Thread EFR32MG21 SoC(系列 2)
|
2.4 GHz | 512、 768、 1024 | 64、 96 | -20 10、10.5、20 | ARM Cortex-M33 | 10.4 | 9.4 | -104.3 (250 kbps O-QPSK DSSS) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 | |
EFR32MG21 系列 2 模块
基于 EFR32MG21 的 Zigbee 和 Thread模块(系列 2)
|
2.4 GHz | 1024 | 96 | -20 10、12.5、20 | ARM Cortex-M33 | — | 9.3 | -104 (802.15.4) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 20 |
频段 | 应用 MCU | 板载 IP 支持 | 关键外围设备 | |
---|---|---|---|---|
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
RS9116 Wi-Fi NCP SoC
|
单波段 (2.4) | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | ||
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
RS9116 Wi-Fi NCP 模块
|
双波段 (2.4/5)、 单波段 (2.4) | UART、 SPI、 SDIO、 USB CDC | ||
WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器模块
WFM200 Wi-Fi 收发器模块(系列 2)
|
单波段 (2.4) | SDIO/SPI | ||
WF200 系列 2 Wi-Fi 收发器 SoC
Wi-Fi 收发器 SoC(系列 2)
|
单波段 (2.4) | SDIO、 SPI |
套件和板
Matter 开发套件
Silicon Labs 为 Thread 和 Wi-Fi 提供了多种符合 Matter 标准的开发套件,涵盖从紧凑、功能齐全的低成本原型设计平台到用于强大、安全网状网络的多节点高级多协议套件。在此处查看哪种套件最适合您的需求!
系列 2 开发套件适用于 Matter over Thread 终端设备和边界路由器
EFR32xG24 开发套件
EFR32xG24 Pro 套件 +20 dBm
EFR32xG24 Pro 套件 +10 dBm
EFR32xG24 Explorer 套件
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG24 无线 2.4 GHz +20 dBm 天线分集无线电板
用于 OpenThread 边界路由器的系列 2 开发套件
EFR32xG21 无线 Gecko 入门套件
EFR32xG21B 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板,采用 Secure Vault
EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG21A 无线 Gecko 2.4 GHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG21 蓝牙入门套件
Wi-Fi over Matter 开发套件
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 协处理器 EXP 扩展套件
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE 8 MB 闪存 SoC Pro 套件
SiWx917 Wi-Fi 6 和蓝牙 LE SoC 8 MB 闪存无线电板
RS9116X 双波段 Wi-Fi + 蓝牙开发套件(CC1 模块)
RS9116X EVK2 Wi-Fi + 蓝牙开发套件
演示
应用
关于 Matter
物联网设备开发的统一方法
Matter 推动主要智能家居物联网生态系统之间的融合,创建简单、可靠和安全的无线协议,连接家庭中的所有物联网设备和网络。
Matter 让开发人员和消费者获益
Matter 利用 Wi-Fi 和 Thread 等现有 IP 技术构建统一的无线连接生态系统,而基于 IP 的网络为制造商简化开发流程,同时提高消费者的设备兼容性。互联体验应该变得更加可靠、安全,并且能够有效地协同工作,基于此信念,连接标准联盟 (CSA) 推出了 Matter(以前称为“通过 IP 实现互联家庭”项目),使设备制造商能够更轻松地构建与智能家居和语音服务(如 Amazon 的 Alexa、Apple® Siri®、Google Assistant™ 等)兼容的设备。
Matter 还通过基于“设计安全”和“零信任”的安全架构来防御各种威胁。其中包括 Matter 内置的安全措施,可确保每条消息都受到保护。
开发人员可获得的益处:
-
简化开发,降低开发和运营成本
-
社区协作提高了质量,加快了流程并获取了更广泛的用例
-
开发人员可以利用现有实施方案,从而加快上市时间
-
开源、可信的标准加密算法,密钥得到良好保护
消费者可获得的益处:
-
Matter 产品应易于购买、设置和使用
-
多个品牌的设备实现本机协同工作
-
与设备交互时,由消费者控制隐私和授权
技术讲座
技术讲座
技术讲座
技术讲座
技术讲座
技术讲座
开发人员之旅
Silicon Labs 将与您一起踏上 Matter 开发人员之旅,在每一步中为您提供协助
我们可以在项目的每个阶段为您提供帮助,包括指导您与关键生态系统提供商建立联系,以加快 Matter 设备的开发速度。