EFP01 节能型 PMIC

EFP01 节能型电源管理 IC (PMIC) 是一款非常灵活、高效的多输出电源管理 IC,可为 EFM32 和 EFR32 设备提供完整的系统电源和主电池电荷计量功能。这些设备可在宽输入电压范围(0.8 至 5.5 V)内运行,静态电流低至 150 nA。EFP01 提供三个电压输出导轨和四个电源输出(1 个降压/升压转换器、1 个仅降压 DC-DC 转换器 + LDO、1 个 LDO 和 1 个开关),可提供高达 94% 的效率。

支持单碱性、双碱性、单锂和 USB
非常适合超低功耗电池供电 IoT 设备

EFP01 PMIC一般规格

电压输出 A (VOA)

  • 输出电压:1.7 V 至 5.2 V
  • DC-DC A 可配置为用于“降压/升压”、“仅降压”或“仅升压”中
  • DC-DC A 输出与 VOC 线性稳压器组合,以在输入电压接近输出电压时进行更高效的调节
  • 固件可编程的开关输出 (VOA_SW) 使高漏电外部电路能够在低功耗模式下完全掉电

电压输出 B (VOB)

  • 输出电压:
    • 0.8 V 至 3.3 V (EFP0109/EFP0111)
    • 0.8 V 至 1.255 V (EFP0104/EFP0108)
  • DC-DC B 只能用于“仅降压”配置中
  • 专用的内部线性稳压器,当输入电压接近输出电压时可并行地提供更高效的调节

电压输出 C (VOC)

  • 输出电压:1.7 V 至 3.3 V
  • 仅限线性稳压器
  • 可用于创建独立的第三个输出电源,或与 DC-DC A 结合使用

电荷计量器

  • 无损(即无感测电阻)测量负载中的电荷

通信与控制

  • 可完全配置的 I2C
  • 直接模式可支持在各种能量模式之间快速转换
  • IRQ 引脚通知主机处理器

超低静态电流

  • 150 nA(未启用输出)
  • 300 nA(启用单个输出)
  • +125 nA(针对已启用的每个附加输出)

安全

  • 可编程浪涌电流
  • 短路容错输出
  • 当 VDDB 低于 1.2 V 时,欠电压锁定 (UVLO) 电路将使设备保持最低功率复位状态
  • 过热监测和 IRQ 断言

宽工作范围

  • 0.8 V 至 5.5 V 输入电源
  • -40 至 100 °C 结点温度

封装

  • QFN20 3 x 3 mm 

状态

找到合适的 EFP01 设备 选择列
选择列
零件号 Vdd 范围 (V) 输出电压范围 (V) DCDC A 配置 输出电压导轨数 最低静态电流 (nA) 电荷计量 I2C 数字 I/O 引脚 DCDC B 输出电压范围 (V) 温度范围 (ºC) 封装类型 封装尺寸 (毫米)
1.8 5.5 1.7 3.3 有线降压 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3
1.8 5.5 1.7 3.3 有线降压 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3
1.8 5.5 1.7 3.3 LDO 中的降压 2 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3
1.8 5.5 1.7 3.3 LDO 中的降压 2 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3
1.8 5.5 1.7 3.3 降压/升压 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3
0.8 5.5 1.7 3.3 降压/升压 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3
0.8 1.8 1.7 3.3 单电池升压 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3
1.8 3.6 1.7 3.3 有线升压 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3x3
1.8 3.6 1.7 3.3 有线升压 3 150 1 2 0.8 1.26 -40 85 QFN20 3x3
1.5 5.5 1.7 5.2 升压引导程序 3 150 1 2 0.8 3.3 -40 85 QFN20 3 x 3

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software