EFR32FG23 一般规格
低功耗无线片上系统
- 具有 DSP 指令和浮点单元以实现高效信号处理的高性能 32 位 78 MHz ARM Cortex®-M33
- 高达 512 kB 的闪存程序内存
- RAM 数据内存高达 64 kB
- 1 GHz 以下无线电操作
- 高达 +20 dBm 的发射功率
丰富多样的 MCU 外围设备选择
- 模数转换器 (ADC)
- 12-bit @ 1 Msps
- 16-bit @ 76.9 ksps
- 2 × 模拟比较器 (ACMP)
- 2 × 数模转换器 (VDAC)
- 低能耗传感器接口 (LESENSE)
- 多达 31 个带输出状态保持和异步中断功能的通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
- 2 × 看门狗定时器
- 3 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (EUSART)
- 1 × 通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/SmartCard (ISO 7816)/IrDA/I2S)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 集成低功耗 LCD 控制器,支持最高 80 个分段
- 键盘扫描仪支持高达 6x8 矩阵 (KEYSCAN)
- 芯片温度传感器,在整个温度范围内具有 +TBD/-TBD °C 的精度
低能耗
- 在 920 MHz (400 kbps 4-FSK) 条件下 RX 电流为 4.2 mA
- 在 915 MHz (4.8 kbps O-QPSK) 条件下 RX 电流为 3.8 mA
- 在 915 MHz (2 Mbps GFSK) 条件下 RX 电流为 5.1 mA
- 在 868 MHz (2.4 kbps GFSK) 条件下 RX 电流为 3.7 mA
- 在 868 MHz (38.4 kbps FSK) 条件下 RX 电流为 3.7 mA
- 在 433 MHz (100 kbps 2GFSK) 条件下 RX 电流为 4.0 mA
- 输出功率在 915 MHz(14 dBm 部件编号)、14 dBm 条件下 TX 电流为 25.0 mA
- 输出功率在 915 MHz(20 dBm 部件编号)、20 dBm 条件下 TX 电流为 85.5 mA
- 26 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
- 1.5 μA EM2 深度睡眠电流(64 kB RAM 保留并从 LFXO 运行 RTC)
- 1.2 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
支持的调制格式
- 2/4 (G)FSK,带有全面可配置成型功能
- OQPSK DSSS
- (G)MSK
- OOK
协议支持
- 专有产品
- CONNECT
- Wi-SUN
- Sidewalk
- WM-BUS
AEC-Q100 1 级
出色的接收器性能
- -98.6 dBm 灵敏度(在 400 kbps 920 MHz 4-GFSK 条件下)
- -125.8 dBm 灵敏度(在 4.8 kbps 915 MHz O-QPSK 条件下)
- -96.9 dBm 灵敏度(在 2 Mbps 915 MHz GFSK 条件下)
- -125.3 dBm 灵敏度(在 2.4 kbps 868 MHz GFSK 条件下)
- -111.8 dBm 灵敏度(在 38.4 kbps 868 MHz FSK 条件下)
- -110.7 dBm 灵敏度(100 kbps 433 MHz 2GFSK 条件下)
宽工作范围
- 1.71 V 到 3.8 V 单电源
- -40 至 +125 摄氏度
封装
- QFN40 5 mm × 5 mm × 0.85 mm
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
- QFN48 6 mm × 6 mm × 0.85 mm
- (提供 AEC-Q100 认证选项)
找到合适的 EFR32FG23 设备
选择列
零件号 | 定价 | 集成 MCU | MCU 内核 | 闪存 | RAM | AEC-Q100 1 级 | 通信 | 输出功率 (dBm) | RX 电流 (mA) | 峰值 RX 灵敏度 | 专有 2.4GHz | 专有 Sub-GHz | 多协议 | 安全 | GPIO | DAC | 电容式感应 | 温度传感器 | 定时器(16 位) | RTC | 比较器 | 温度范围 (ºC) | 封装类型 | 封装尺寸 (毫米) | 调试接口 | 最大输出功率 (dBm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1K @ US$2.36 | ARM Cortex-M33 | 256 | 32 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$2.45 | ARM Cortex-M33 | 256 | 32 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN48 | 6 × 6 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$2.91 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$3.0 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN48 | 6 × 6 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$3.0 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 22 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$2.61 | ARM Cortex-M33 | 256 | 32 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$2.73 | ARM Cortex-M33 | 256 | 32 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN48 | 6 × 6 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$3.16 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$3.25 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN48 | 6 × 6 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$3.25 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 22 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$2.52 | ARM Cortex-M33 | 128 | 32 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$3.23 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$3.32 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -22 14 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | VDAC | 4 | 2 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | JTAG、 SW、 ETM | 14 | |||||||||
1K @ US$2.77 | ARM Cortex-M33 | 128 | 32 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 85 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$3.48 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 23 | VDAC | 4 | 2 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$3.59 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 31 | VDAC | 4 | 2 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$3.56 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 22 | VDAC | 4 | 2 | -40 125 | QFN40 | 5 × 5 | JTAG、 SW、 ETM | 20 | |||||||||
1K @ US$3.67 | ARM Cortex-M33 | 512 | 64 | 2 x I²C 1 x I²S 4 x SPI | -20 20 | 3.7 | -125.8 (在 @ 915 MHz 时为 4.8 kbps OQPSK) | AES-128 AES-256 ECC SHA-1 SHA-2 | 30 | VDAC | 4 | 2 | -40 125 | QFN48 | 6 × 6 | JTAG、 SW、 ETM | 20 |
EFR32FG23 868-915 MHz +14 dBm 开发套件
EFR32FG23 开发板是一款紧凑、功能丰富的开发平台。它能够快速开发 1 GHz 以下的物联网产品,并完成原型设计。这款开发平台可支持 FG23 的板载段式液晶控制器,还包括其他主要功能,其中包括 LEESE 和脉冲计数器。
EFR32xG23 Pro 套件 +14 dBm
EFR32xG23 (xG23) Pro 套件旨在支持基于 1 GHz 以下无线协议的无线物联网设备开发,适用于 Proprietary、Connect、Sidewalk 和 WM-BUS 等协议。
EFR32FG23 433 MHz +10 dBm 无线电板
EFR32xG23 +10 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 Proprietary、Connect、Wi-SUN、Sidewalk 和 WM-BUS 等 1 GHz 以下的无线协议开发无线 IoT 设备。
EFR32XG23 868-915 MHz +14 dBm 无线电板
EFR32xG23 +14 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +14 dBm 868-915MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。
EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG23 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +20 dBm 868-915 MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。