技术讲座网络研讨会系列 2023
立即点播观看 LPWAN 技术讲座课程
Amazon Sidewalk 是一个共享网络,扩展了设备的低带宽工作范围。了解如何使用 Amazon Sidewalk 设计长距离设备。
EFR32SG23 一般规格
低功耗无线片上系统
- 带 DSP 和 FPU 的 ARM Cortex®-M33 (78 MHz)
- 512 kB 闪存程序内存
- 64 kB RAM 数据内存
- 亚 GHz 无线电操作
低能耗
- 在 915 MHz (50 kbps 2GFSK) 条件下 RX 电流为 4.0 mA
- 85.5 mA TX 电流(在 20 dBm 输出功率、915 MHz 条件下)
- 26 μA/MHz(活动模式 (EM0),在 39.0 MHz 条件下)
- 1.2 μA EM2 深度睡眠电流(16 kB RAM 保留并从 LFRCO 运行 RTC)
丰富多样的 MCU 外围设备选择
- 16 位模数转换器 (ADC)
- 2 × 模拟比较器 (ACMP)
- 2 个数模转换器 (VDAC)
- 低能耗传感器接口 (LESENSE)
- 23 通用 I/O 引脚
- 8 通道 DMA 控制器
- 12 通道周边反射系统 (PRS)
- 4 个 16 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 1 个 32 位定时器/计数器,带 3 个比较/捕获/PWM 通道
- 32 位实时计数器
- 用于波形生成的 24 位低能耗定时器
- 16 位脉冲计数器(异步操作)(PCNT)
- 2 × 看门狗定时器
- 3 × 升级版通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI)
- 1 个通用同步/异步接收器/发射器 (UART/SPI/I2S)
- 2 个支持 SMBus 的 I2C 接口
- 键盘扫描仪支持高达 6 x 8 矩阵 (KEYSCAN)
- 芯片温度传感器
协议支持
- Amazon Sidewalk
高性能 RF
- 高达 +20 dBm 的发射功率
- -109.5 dBm 灵敏度(在 50 kbps、915 MHz 2GFSK 条件下)
宽工作范围
- 1.71 - 3.8 V 单电源
- -40 至 +125 摄氏度
封装
- QFN40 5 mm x 5 mm x 0.85 mm
Secure Vault
EFR32XG23 868-915 MHz +20 dBm 无线电板
EFR32xG23 +20 dBm 无线电板经设计可与 WSTK 主板(未包含在产品中)协同工作,可基于 1 GHz 以下的无线协议开发无线物联网设备。该套件包括一个 +20 dBm 868-915 MHz 无线电板,可为 EFR32xG23 无线 SoC 提供完整的参考设计。
虚拟会议
Works With 2023
创新与实施相结合
Works With 2023 将为您带来为期两天的技术会议、主题演讲和专家主导的小组讨论,内容涵盖面向开发人员的最新趋势、工具和设计技术。这一免费的全虚拟活动包括 40 余场技术会议,旨在汇聚领先的生态系统合作伙伴、思想领袖和 Silicon Labs 专家,以深入研究推动物联网的技术。