Gecko SDK

Silicon Labs Gecko SDK (GSDK) 是 32 位物联网产品软件开发套件 (SDK) 和 Gecko 平台的单一集成包。它是 Silicon Labs 物联网软件生态系统中用于开发的主要工具。它提供了许多强大的功能,以实现无缝体验,包括超低功耗、强大的网络可靠性、行业领先的支持大量节点的能力,以及提取多协议和预认证等复杂要求。GSDK 受多个不同许可之一的保护,并拥有主软件许可协议 (MSLA) 的默认许可。Silicon Labs 还扩展了空中下载 (OTA) 软件和安全更新,可远程更新设备,最大限度地降低维护成本并改善最终用户产品体验。

可在此处找到与 GSDK 最新版本相关的所有发行说明的存档。



Gecko SDK 发行说明 (4.4.2.0)

最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)

Gecko 平台版本 4.4.2.0

  • 外围设备
    • 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
  • 服务
    • 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
  • CPC
    • NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
    • 与 MCU 主机一起使用的 CPC 主设备,在“实验质量”环节发布
    • 进行了大量优化和性能改进
  • 安全
    • 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
  • RAIL
    • 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
    • 在 EFR32xG23 和 EFR32xG28 中新增了对多个新 PHY(包括 Sidewalk PHY)的支持
  • 其他组件
    • 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1) 
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 4.4.2.0
2024/03 版本 4.3.3.0
2024/02 版本 4.4.1.0
2024/01 版本 4.2.5.0
2023 2023/12 版本 4.4.0.0
2023/10 版本 4.3.2.0
2023/08 版本 4.2.4.0
2023/07 版本 4.3.1.0
2023/06 版本 4.1.5.0
2023/06 版本 4.3.0.0
2023/05 版本 4.2.3.0
2023/03 版本 4.2.2.0
2023/02 版本 4.2.1.0
2023/01 版本 4.1.4.0


32 位 MCU 版本 6.6.2.0

  • 增加了对新 OPN 的支持
  • 将编译器升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1 
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 6.6.2.0
2024/03 版本 6.5.3.0
2024/02 版本 6.6.1.0 
2024/01 版本 6.4.5.0
2023 2023/12 版本 6.6.0.0
2023/10 版本 6.5.2.0
2023/10 版本 6.1.9.0
2023/08 版本 6.4.4.0
2023/07 版本 6.5.1.0
2023/06 版本 6.3.5.0
2023/06 版本 6.5.0.0
2023/05 版本 6.4.3.0
2023/03 版本 6.4.2.0
2023/02 版本 6.4.1.0
2023/01 版本 6.3.4.0


蓝牙版本 7.1.0.0

  • 蓝牙低能耗产品社区支持
    • 新功能组件 bluetooth_feature_connection_analyzer 提供通过蓝牙连接来捕获和分析传输内容 RSSI 的功能 
  • 多协议
    • 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
    • 并发多协议 (CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生产质量
    • SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持 

 

版本 日期 发行说明
2024 2021/04 版本 7.1.0.0
2024/03 版本 6.3.0.0
2024/02 版本 7.0.1.0
2024/01 版本 5.1.4.0
2023 2023/12 版本 7.0.0.0
2023/10 版本 6.2.0.0
2023/08 版本 5.1.3.0
2023/07 版本 6.1.0.0
2023/06 版本 4.2.3.0
2023/06 版本 6.0.0.0
2023/05 版本 5.1.2.0
2023/03 版本 5.1.1.0
2023/02 版本 5.1.0.0
2023/01 版本 4.2.2.0


蓝牙定位服务版本 7.1.0.0

  • 仅进行了一些底层代码更改
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 7.1.0.0
2024/03 版本 6.3.0.0
2024/02 版本 7.0.1.0
2024/01 版本 5.1.4.0
2023 2023/12 版本 7.0.0.0
2023/10 版本 6.2.0.0
2023/08 版本 5.1.3.0
2023/07 版本 6.1.0.0
2023/06 版本 4.2.3.0
2023/06 版本 6.0.0.0
2023/05 版本 5.1.2.0
2023/02 版本 5.1.1.0
2023/01 版本 4.2.2.0


蓝牙网状网络版本 6.1.0.0

  • 合格网状网络 1.1 实施方案
  • 新增了网络照明控制 (NLC) 配置文件 
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 6.1.0.0
2024/03 版本 5.0.3.0
2024/02 版本 6.0.1.0
2024/01 版本 4.2.3.0
2023 2023/12 版本 6.0.0.0
2023/10 版本 5.0.2.0
2023/08 版本 4.2.2.0
2023/07 版本 5.0.1.0
2023/06 版本 3.0.5.0
2023/06 版本 5.0.0.0
2023/05 版本 4.2.1.0
2023/03 版本 4.2.0.0


蓝牙网状网络 ADK 版本 6.0.2.0

  • 新增了对网络照明控制 (NLC) 配置文件的支持。移动应用程序可检测是否存在基于 NLC 的设备,并自动对其进行调配和配置。
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 6.0.2.0
2024/03 版本 5.0.3.0
2024/02 版本 6.0.1.0
2024/01 版本 4.2.3.0
2023 2023/12 版本 6.0.0.0
2023/08 版本 4.2.2.0
2023/07 版本 5.0.1.0
2023/06 版本 3.0.5.0
2023/06 版本 5.0.0.0
2023/05 版本 4.2.1.0
2023/03 版本 4.2.0.0


OpenThread 版本 2.4.2.0

  • OpenThread
    • Thread 1.3.0 认证符合适用于 SoC 和主机 RCP 架构的 Thread Test Harness v59.0
    • Thread 1.3.1 功能支持 - 实验
    • 崩溃处理程序支持
    • TrustZone 评估支持
    • 面向 OpenThread RCP 的 MR21 支持 – 生产 
  • 多协议
    • 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
    • 并发多协议 (CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生产质量
    • SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持  
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 2.4.2.0
2024/03 版本 2.3.3.0
2024/02 版本 2.4.1.0
2024/01 版本 2.2.5.0
2023 2023/12 版本 2.4.0.0
2023/10 版本 2.3.2.0
2023/08 版本 2.2.4.0
2023/07 版本 2.3.1.0
2023/06 版本 2.1.5.0
2023/06 版本 2.3.0.0
2023/05 版本 2.2.3.0
2023/03 版本 2.2.2.0
2023/02 版本 2.2.1.0
2023/01 版本 2.1.4.0


Flex 专用版本 3.7.2.0

  • RAIL 应用程序和库:
    • 面向某些应用的连接 OFDM 支持
    • EFR32xG28 专有 2.4 GHz 15.4 标准 PHY 支持
    • 新增了硬件支持:MG24 QFN40、EFRBG22-E、EFR32xG28 资源管理器套件 
  • 连接应用程序和堆栈:
    • SUN-FSK 和 SUN-OFDM 支持
    • 长消息接收和传输 
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 3.7.2.0
2024/03 版本 3.6.3.0
2024/02 版本 3.7.1.0
2024/01 版本 3.5.5.0
2023 2023/12 版本 3.7.0.0
2023/10 版本 3.6.2.0
2023/08 版本 3.5.4.0
2023/07 版本 3.6.1.0
2023/06 版本 3.4.5.0
2023/06 版本 3.6.0.0
2023/05 版本 3.5.3.0
2023/03 版本 3.5.2.0
2023/02 版本 3.5.1.0
2023/01 版本 3.4.4.0


USB 设备协议栈 1.2.1.0

  • 针对性质量改进和漏洞修复
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 1.2.1.0 
2023 2023/12 版本 1.2.0.0 
2023/06 版本 1.1.2.0
2023/02 版本 1.1.1.0 


Wi-SUN 版本 1.10.0.0

  • Wi-SUN 协议栈:
    •  新增了对 LFN 多播接收的支持
    • 新增了对非标准 PHY 配置的支持
    • 新增了对阻塞套接字的支持 
  • Wi-SUN 应用:
    • Wi-SUN – SoC 网络测量改进
    • Wi-SUN – SoC (CoAP) 仪表和 Wi-SUN – SoC (CoAP) 收集器改进 
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 1.10.0.0
2024/03 版本 1.7.2.0
2024/01 版本 1.9.0.0
2023 2023/12 版本 1.8.0.0
2023/10 版本 1.7.1.0
2023/07 版本 1.7.0.0
2023/06 版本 1.6.0.0
2023/05 版本 1.5.2.0
2023/03 版本 1.5.1.0
2023/02 版本 1.5.0.0


Zigbee EmberZNet 版本 7.4.2.0

  • Zigbee
    • Zigbee R23 合规性
    • Zigbee 智能能源 1.4a 合规性 - 生产
    • Zigbee GP 1.1.2 合规性 - Alpha
    • MG27 支持 - 生产
    • 改进了对 Secure Vault 零件的支持
    • NCP SPI(非 CPC)应用上的 Sleepy 支持 – Alpha 
  • 多协议
    • 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
    • 并发多协议 (CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生产
    • SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持 
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 7.4.2.0
2024/03 版本 7.3.3.0
2024/02 版本 7.4.1.0
2024/01 版本 7.2.5.0
2023 2023/12 版本 7.4.0.0
2023/10 版本 7.3.2.0
2023/08 版本 7.2.4.0
2023/07 版本 7.3.1.0
2023/06 版本 7.1.5.0
2023/06 版本 7.3.0.0
2023/05 版本 7.2.3.0
2023/03 版本 7.2.2.0
2023/02 版本 7.2.1.0
2023/01 版本 7.1.4.0


Z-Wave 和 Z-Wave Long Range 700/800 SDK 7.21.2.0

  • 多项质量改进
  • 改进与 Z-Wave 应用层之间的电源管理器接口
版本 日期 发行说明
2024 2024/04 版本 7.21.2.0 
2024/03 版本 7.20.3.0 
2024/02 版本 7.21.1.0 
2024/01 版本 7.19.5.0 
2023 2023/12 版本 7.21.0.0 
2023/10 版本 7.20.2.0 
2023/08 版本 7.19.4.0 
2023/07 版本 7.20.1.0 
2023/06 版本 7.18.6.0 <
2023/06 版本 7.20.0.0 
2023/05 版本 7.19.3.0 
2023/03 版本 7.19.2.0 
2023/02 版本 7.19.1.0 
2023/01 版本 7.18.4.0 

无线 SDK

以下组件包含在 Simplicity Studio 中。

探索无线物联网协议 SDK 产品组合

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software