Si-MB4002A
建议零售价:152.98 美元
建议零售价:152.98 美元
简介
套件内容
- 1 块 BRD4002A 无线 Pro 套件主板
- 使用主板时需要 USB Type C 线缆(未包含在产品中)
套件功能
- 高级能耗监控器
- 数据包追踪接口
- 虚拟 COM 端口
- SEGGER J-Link 调试器
- 外部设备调试
- 以太网和 USB 连接
- Silicon Labs Si7021 相对湿度和温度传感器
- 低功耗 128 x 128 像素内存 LCDTFT
- 用户 LED / 按钮
- 20 引脚 2.54 mm EXP 接头
- 适用于无线 SoC I/O 的外接垫
- CR2032 钮扣电池支持
开始使用
第一步:下载并安装 Simplicity Studio 版本 5
借助预先编译的演示、应用说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析功能在内的高级工具优您的化 MCU 应用。在下方选择您的软件封装。
第 2 步:插上套件,使用 Simplicity Studio 来安装所需的 SDK
在插上您的套件后,启动左上角的 Simplicity Studio 和 Open Package Manager (菜单栏下方的绿色向下箭头)。选择所需的堆栈并进行下载。定期查看 package manager 了解更新情况。
技术文档
软件与工具
兼容板
收音机板
选择列
收音机板 | 含设备 | 闪存 | RAM | 输出功率 (dBm) | 蓝牙 5 | 蓝牙网状网络 | Zigbee | Thread | 专有 Sub-GHz | 专有 2.4GHz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 19.9 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 17 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
256 | 32 | 10 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 3 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 8 | ||||||||
256 | 32 | 10.5 | ||||||||
512 | 64 | 8 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 8 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 10 | ||||||||
512 | 32 | 8 | ||||||||
352 | 32 | 0 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
1536 | 256 | 4 | ||||||||
768 | 64 | 4 | ||||||||
768 | 64 | 4 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 20 | ||||||||
1024 | 256 | 20 | ||||||||
1024 | 256 | 20 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
256 | 32 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 14 | ||||||||
512 | 64 | 20 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
1920 | 512 | 16 | ||||||||
20 | ||||||||||
8192 | 672 | |||||||||
2048 | 512 | |||||||||
512 | 64 | 13 | ||||||||
256 | 32 | 13 | ||||||||
1024 | 128 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 10 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
1024 | 256 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
512 | 64 | 19 | ||||||||
1024 | 96 | 12.5 | ||||||||
1024 | 96 | 10 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
1024 | 96 | 10 | ||||||||
1024 | 96 | 20 | ||||||||
1024 | 96 | 10.5 | ||||||||
512 | 32 | 8 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
512 | 32 | 6 | ||||||||
1536 | 256 | 10 | ||||||||
1536 | 256 | 19.5 | ||||||||
1536 | 256 | 19.5 | ||||||||
768 | 64 | 8 |
社区与支持