设备/模块图像

EFR32BG13P632F512GM48

蓝牙低能耗 EFR32BG13 SoC(系列 1)

EFR32BG13P632F512GM48 蓝牙低能耗设备包含 40 MHz ARM Cortex-M4 微控制器,并可提供 10 dBm 的最大输出功率。凭借 -94.8 dBm (1 Mbps 2 GFSK) 的接收灵敏度,EFR32BG13P632F512GM48 可支持完整的 DSP 指令集和浮点运算单元以加速计算。此设备包括 512 kB 闪存、64 kB RAM 并使用 QFN48 封装,采用创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式等低功耗 Gecko 技术。EFR32BG13P632F512GM48 的软件和 SDK 可支持 BLE、蓝牙 5 以及蓝牙网状网络。该设备还支持专有无线协议的开发。

 
加载中……

查找类似型号

温度范围上限 (°C)

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
TX 电源 (dBm)
0
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN48
数字 I/O 引脚
31
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
TX 电源 (dBm)
0
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN48
数字 I/O 引脚
31
EFR32xG13 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFR32BG13P632F512GM48 until at least 4 月 20 日34.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。