设备/模块图像

EFR32MG12P432F1024GL125

Zigbee 和 Thread EFR32MG12 SoC(系列 1)

EFR32MG12P432F1024GL125 包含一个 40 MHz ARM Cortex-M4 微控制器,具有 1024 闪存、256 RAM 和丰富的外围设备组合,采用 BGA125 封装。该设备的最大输出功率为 19 dBm,接收灵敏度为 -102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS),能够提供出色的链路预算,从而实现更大范围、更可靠的射频通信。EFR32MG12P432F1024GL125 采用了包括创新型低能耗技术、快速唤醒时间和节能模式的低功耗 Gecko 技术,可降低总体功耗并最大限度延长电池寿命。EFR32MG12P432F1024GL125 包括用于 Zigbee、Thread 和蓝牙低能耗的无线网络堆栈。该设备还支持专有无线协议的开发。

 
加载中……

查找类似型号

闪存 (kB)

内存 (kB)

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
256
接收灵敏度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
最大输出功率
19
GPIO
65
最低温度
-40
最高温度
85
封装类型
BGA125
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
MCU 内核
ARM Cortex-M4
核心频率 (MHz)
40
闪存 (kB)
1024
内存 (kB)
256
接收灵敏度
-102.7 (250 kbps O-QPSK DSSS)
最大输出功率
19
GPIO
65
最低温度
-40
最高温度
85
封装类型
BGA125
可用 Zigbee
可用 Thread
能适用蓝牙低功耗
能适用 2.4 GHz
能适用 Sub-GHz
EFR32xG12 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFR32MG12P432F1024GL125 until at least 3 月 20 日29.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。