SLWRB4258A

建议零售价:49.00 美元

EFR32FG14 2.4 GHz 和 490 MHz 无线电板

EFR32FG14 SLWRB4258A 无线电板插入随 EFR32FG 入门套件提供的主板。收音机板也可用作射频接口匹配网络的参考设计。SLWRB4258A 无线电板可通过外部鞭形天线支持美国联邦通信委员会 (FCC) 490 MHz 波段下的双波段操作及 1 GHz 以下的操作,也可通过板载印刷天线支持 2400-2483.5 MHz 波段下的 2.4 GHz 操作。匹配网络被优化至 +19 dBm 输出功率。

此无线电板无法单独使用,需要配备无线主板(可单独购买)。要评估 EFR32FG14 设备,需要购买一个无线主板和 2 个 EFR32FG14 无线电板。

建议零售价:49.00 美元

状态
SLWRB4258A 无线电板 选择列
选择列
含设备 闪存 RAM 输出功率 (dBm) 专有 Sub-GHz 专有 2.4GHz BLE 蓝牙 5 蓝牙网状网络 Zigbee Thread
256 32 19

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

 

套件内容:

  • BRD4258B EFR32FG14 2.4 GHz,490 MHz 无线电板

套件功能:

  • EFR32FG14 Flex Gecko 无线 SoC,带 256 kB 闪存和 32 kB RAM (EFR32FG14P233F256GM48)。
  • 双频段集成无线电收发器
  • 19 dBm 输出功率
  • Inverted-F PCB 天线 (2.4 GHz)
  • SMA 天线连接器 (490 MHz)
  • 8 Mbit 低功耗串行闪存,可空中下载 (OTA) 升级
采用套件
套件 描述
无线主板包含用于轻松演示 Silicon Labs 无线产品的传感器和外围设备。它是开发高容量、电池供电 IoT 产品的必要工具。
EFR32FG 169 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。
EFR32FG 434 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。
EFR32FG 490 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。
EFR32FG 868 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。
EFR32FG 915 MHz 2.4 GHz 和 1 GHz 以下 无线 SoC 入门套件可与连接 SDK 和无线电抽象接口层 (RAIL) SDK 一同使用,以简化专有无线协议的开发。SDK 中含有包括常用范围测试在内的应用示例。

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software