针对网关的 Z-Wave 700 调制解调器 SoC

针对网关的 Z-Wave 700 调制解调器 SoC 旨在满足未来智能家居、酒店、MDU 网关和控制器的需求,在这些应用中,覆盖性能和成本优化至关重要。EFR32ZG14 设备是适用于 IoT 应用(例如,智能家居集线器、IoT 网关、智能扬声器、机顶盒和 USB 设备)的理想解决方案。此无线 SoC 还支持 Z-Wave Long Range。要使用 EFR32ZG14 调制解调器 SoC,需具有 Z-Wave Plus V2 或 V2 Long Range 认证。

卓越的无线电灵敏度
在 100 kbit/s DSSS O-QPSK 条件下灵敏度达 -106 dBm
支持 1 GHz 以下频段
865.2 MHz 至 926.3 MHz

EFR32ZG14 调制解调器 SoC 规格

Sub-GHz 收音机

  • 符合 ITU G.9959
  • Z Wave 9.6/40/100kbps 数据速率
  • 支持所有 Z-Wave 1 GHz 以下频段(865.2 MHz 至 926.3 MHz)
  • 支持多频道频率捷变,并在谈话前收听
  • 支持 Z-Wave Long Range 至 1 GHz 以下无线电
  • 高达 14 dBm 的 TX 电源

专用 MCU 外围设备 

  • 9 个专用 GPIO 适用于:UART 通信、暂停模式操作、PTI 接口、串行线调试和可选 SAW 滤波器选择
  • 内置电源监控器
  • UART 串行接口
  • PTI 接口

宽工作范围

  • 1.8 至 3.8 V 单电源,集成 DC-DC
强大的 MCU
  • ARM® Cortex®-M4 + 浮点装置
  • 39 MHz 时钟频率

封装选项

  • QFN32 (5 毫米 x 5 毫米)
  • -40 °C 至 85 °C 

状态

EFR32ZG14 SoC 选择列
选择列
零件号 Z-Wave Long Range 闪存 RAM 灵敏度 (dBm) 封装类型
256 32 -106 QFN32

按 A -> Z 顺序排序
按 Z -> A 顺序排序

按值筛选...

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software