Blue Gecko Bluetooth® 智能 SiP 模块无线入门套件适用于BGM121、BGM123 和 BGM111

SLWSTK6101C

适用于 BGM121BGM123 SiP 模块和 BGM111 模块的 Blue Gecko 蓝牙智能模块无线入门套件是开始评估和开发您自己的蓝牙智能应用的最简单、最快速的方法。无线入门套件配有蓝牙智能模块无线电板、一个带有纽扣电池座的主板、USB 和以太网连接、到所有模块外围接口的显示和连接以及一个带有加速度计等附加外围设备的延伸板。

利用此套件,您还可以获得 Silicon Labs 的蓝牙智能软件 SDK,附带示例应用程序、文档和其他资源,便于开始您自己的开发。

硬件和软件特性

Blue Gecko 无线入门套件内容:

  • BGM111 Blue Gecko 蓝牙智能模块无线电板 (BRD4300A)
  • BGM121 Blue Gecko 蓝牙智能 SiP 模块无线电板 (BRD4302A)
  • 无线入门套件主板

Blue Gecko 无线入门套件功能:

  • 传感器:温度、湿度、加速度计
  • UI:显示器、按钮、LED、控制杆
  • PC 连接:USB 
  • 电池或 USB 驱动

蓝牙智能 Ready 软件:

  • BGScript™ 开发工具和示例代码
  • BGLIB™ 源代码和示例应用
  • 用于建立配置文件的 Profile Toolkit™
  • iOS 和 Android 应用

兼容无线电板

无线电板 用户指南 蓝牙 专有 2.4 GHz 专有 Sub-GHz 输出功率 (dBm) 含设备 SoC/模块 价格(美元) 添加至购物篮
SLWRB4100A +10.5  EFR32BG1P232F256GM48 SoC $19 EFR32BG SLWRB4100A 无线电板
SLWRB4103A    +10 EFR32BG12P332F1024GL125 SoC $49 EFR32BG SLWRB4103A 无线电板
SLWRB4300A +8  BGM111 模块 $19 SLWRB4300A 双波段无线电板
SLWRB4301A +3  BGM113 模块
$19 SLWRB4301A 双波段无线电板
SLWRB4302A +8  BGM121 模块
$19 SLWRB4302A 双波段无线电板

套件入门

评估软件和开发资源 

联系销售部门 联系销售部门
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software