SLWSTK6020B
建议零售价:191.00 美元
建议零售价:191.00 美元
简介
Blue Gecko SoC 入门套件内容
- 无线入门套件主板
- 1 块 SLWRB4100A EFR32BG1 2.4 GHz 收音机板 (+10.5 dBm)
- 1 块 SLWRB4104A EFR32BG13 2.4 GHz 收音机板 (+10 dBm)
- 1 条 USB A 至 USB mini-B 电缆
- EFR32BG 入门卡
Blue Gecko SoC 入门套件功能
- 所含设备:EFR32BG1P232F256GM48 和 EFR32BG13P632F512GM48
- 模块化设计可支持不同的收音机板
- 扩展头可实现轻松扩展
- 集成调试和数据包追踪
- 以太网和 USB 连接均支持数据包追踪
- 纽扣电池座
- 支持 AEM(高级能耗监控器)以用于电池测量和能耗分析器
软件功能
- 蓝牙 LE
- 蓝牙 5
- 蓝牙网状网络
- 移动应用程序
- 专利网络分析
- 能耗分析
- 用于建立配置文件的 Profile Toolkit™
- Bluetooth Developer Studio
- BLE App Builder
*如需评估的设备不是 EFR32BG1P232F256GM48 和 EFR32BG13P632F512GM48,则必须配备兼容的收音机板。
开始使用
第一步:使用 Simplicity Studio 下载并安装 SDK 和工具
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
第 2 步:下载 EFR Connect 移动应用程序
下载 iPhone 或 Android 版的 EFR Connect 应用程序,体验我们的演示版本,探索高级功能,以帮助您开发 BLE 嵌入式应用程序。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持