SLWSTK6101D
建议零售价:187.00 美元
建议零售价:187.00 美元
简介
EFR32BG 蓝牙套件内容
- BGM13S22 模块无线电板 (BRD4305C)
- BGM13P22 模块无线电板 (BRD4306A)
- 无线入门套件主板
- 调试适配器板 (BRD8010A)
EFR32BG 蓝牙套件特性
- 传感器:温度、湿度、加速度计
- UI:显示器、按钮、LED、控制杆
- PC 连接:USB
- 电池或 USB 驱动
软件功能
- 蓝牙 LE
- 蓝牙 5 广告
- 移动应用程序
- 专利网络分析
- 能耗分析
- 用于建立配置文件的 Profile Toolkit™
开始使用
第一步:使用 Simplicity Studio 下载并安装 SDK 和工具
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
第 2 步:下载 EFR Connect 移动应用程序
下载 iPhone 或 Android 版的 EFR Connect 应用程序,体验我们的演示版本,探索高级功能,以帮助您开发 BLE 嵌入式应用程序。
技术文档
软件与工具
兼容板
社区与支持