简介
Silicon Labs 是 Thread Group 的创始董事会成员,为无数客户成功部署了基于 802.15.4 的 Thread 的网状网络解决方案。套件注册客户可通过 Simplicity Studio 访问 Thread SDK 和开发工具
Thread SDK 功能和优势
支持 Thread SDK 规格
支持 Thread 规格
支持 Thread 规格
Thread 1.3.0
IEEE 802.15.4 MAC/PHY 2015
2.4 Ghz(全球)
示例应用程序
CLI FTD
CLI MTD
RCP
DMP
睡眠-演示
设备
BLE 动态多协议
Zigbee 并发多协议
低功耗睡眠设备
带闪存损耗均衡的非易失性内存
网关
RCP
SPI - 1 Mbps
UART (RTS/CTS) - 115200 bps
Spinel NCP 协议
GitHub
OpenThread
OpenThread 边界路由器
启动
RTOS
FreeRTOS
制造库
命令行界面
电源管理
引导装载程序
天线分集
Wi-Fi 共存
安全
Secure Vault™
IEEE 802.15.4 MAC 安全性
J-PAKE 调试
PSA 加密 API 支持
开发工具
Simplicity Studio IDE
网络分析器
能耗分析器
数据包追踪接口
Simplicity Commander
支持的工具链
GCC(GNU 编译器集合)
版本 10.3-2010.10
移动应用
Android 版的 Thread 1.1 调试应用
下载
下载和安装 Simplicity Studio
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
GitHub
Silicon Labs 无线物联网 SDK 和代码示例还可通过 GitHub 下载。
VS 代码 IDE 支持
除 Simplicity Studio IDE 之外,我们还支持可与我们所有独特的开发工具配合使用的 VS 代码。
技术文档
Gecko SDK 发行说明 (4.4.2.0)
最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)
OpenThread 版本 2.4.2.0
- OpenThread
- Thread 1.3.0 认证符合适用于 SoC 和主机 RCP 架构的 Thread Test Harness v59.0
- Thread 1.3.1 功能支持 - 实验
- 崩溃处理程序支持
- TrustZone 评估支持
- 面向 OpenThread RCP 的 MR21 支持 – 生产
- 多协议
- 并发监听支持 (RCP) – MG21 和 MG24
- 并发多协议 (CMP) Zigbee NCP + OpenThread RCP – 生产质量
- SoC 上的动态多协议蓝牙 + 并发多协议 (CMP) Zigbee 和 OpenThread 支持
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | 版本 2.4.2.0 |
2024/03 | 版本 2.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 2.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 2.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 2.4.0.0 |
2023/10 | 版本 2.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 2.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 2.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 2.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 2.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 2.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 2.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 2.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 2.1.4.0 |
Gecko 平台版本 4.4.2.0
- 外围设备
- 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
- 服务
- 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
- CPC
- NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
- 与 MCU 主机一起使用的 CPC 主设备,在“实验质量”环节发布
- 进行了大量优化和性能改进
- 安全
- 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
- RAIL
- 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
- 在 EFR32xG23 和 EFR32xG28 中新增了对多个新 PHY(包括 Sidewalk PHY)的支持
- 其他组件
- 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1)
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/04 | 版本 4.4.2.0 |
2024/03 | 版本 4.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 4.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 4.4.0.0 |
2023/10 | 版本 4.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 4.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 4.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 4.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 4.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 4.1.4.0 |
社区与支持