Simplicity Studio 版本 4
寻找最新版本,探索 Simplicity Studio 版本 5。
下载 Simplicity Studio 的完整在线安装程序版本 4
系统要求
操作系统
操作系统 | 测试版本 |
Windows | Windows 10(64 位) |
macOS | 10.14 Mojave |
Linux | Ubuntu 18.04 LTS |
硬件
硬件组件 | 项目 |
CPU | 1 GHz 或更高 |
内存 | 用于无线协议开发时,最低 1 GB RAM,推荐 8 GB |
磁盘空间 | 最低 FFD 安装需要 600 MB 磁盘空间 支持无线动态协议时需要 7 GB |
Gecko SDK 发布说明 (2.7.10.0)
Latest Release - Q2021 年 3 月 (Updated 8 月 20 日21)
蓝牙版本 2.13.10.0
- 增加定向优先 PTA 支持以实现 Wi-Fi 共存
- 蓝牙移动应用更新
- 在 EFR32[B|M]G1x 设备上支持 NVM3
- 新增零件支持 - EFR32[B/M]G22 和 Thunderboard EFR32BG22
- 兼容蓝牙 5.2
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2021 | 2021/08 | 版本 2.13.10.0 |
2021/03 | 版本 2.13.9.0 | |
2020 | 2020/10 | 版本 2.13.8.0 |
2020/08 | 版本 2.13.7.0 | |
2020/07 | 版本 2.13.6.0 | |
2020/05 | 版本 2.13.6.0 | |
2020/05 | 版本 2.13.5.0 | |
2020/04 | 版本 2.13.4.0 | |
2020/03 | 版本 2.13.3.0 | |
2020/02 | 版本 2.13.2.0 | |
2020/01 | 版本 2.13.1.0 | |
2019 | 2019/12 | 版本 2.13.0.0 |
2019/11 | 版本 2.12.4.0 |
蓝牙网状网络版本 1.7.5.0
- 新部件支持 – EFR32[B|M]G22 和 Thunderboard EFR32BG22
- 时间模型 API 和文档
- 调度器模型 API 和文档
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2021 | 2021/08 | 版本 1.7.5.0 |
2021/03 | 版本 1.7.4.0 | |
2020 | 2020/12 | 版本 1.7.3.0 |
2020/11 | 版本 1.7.2.0 | |
2020/10 | 版本 1.7.1.0 | |
2020/06 | 版本 1.7.0.0 | |
2020/05 | 版本 1.6.3.0 | |
2020/04 | 版本 1.6.2.0 | |
2019 | 2019/12 | 版本 1.6.0.0 |
2019/12 | 版本 1.5.3.0 |
Gecko 平台版本 2.7.10.0
- 轨道库
- 增加了对一种特定模式的支持,该模式允许针对给定功率标准选择最佳 PA
- 增加了对新 IEEE 802.15.4G-2012 功能的支持
- mbed TLS
- 增加了对 2 系列的 AES-GCM 支持
- 已将 mbed TLS 库更新至版本 2.7.12
- Gecko 引导装载程序
- 增加了认证支持
- 增加了 EZSP GPIO 插件
- 增加了 EUART 驱动程序
- 其他 Gecko 平台软件
- 将 LwIP 包更新为版本 2.1.2
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2021 | 2021/08 | 版本 2.7.10.0 |
2021/03 | 版本 2.7.9.0 | |
2020 | 2020/10 | 版本 2.7.8.0 |
2020/08 | 版本 2.7.7.0 | |
2020/05 | 版本 2.7.6.0 | |
2020/05 | 版本 2.7.5.0 | |
2020/04 | 版本 2.7.4.0 | |
2020/03 | 版本 2.7.3.0 | |
2020/02 | 版本 2.7.2.0 | |
2020/01 | 版本 2.7.1.0 | |
2019 | 2019/12 | 版本 2.7.0.0 |
2019/11 | 版本 2.6.4.0 |
Flex 专用版本 2.7.10.0
- 连接应用程序和堆栈
- 新增的和更新的 API
- 轨道库
- 增加了对新 EFR32xG22 的支持
- 增加了对一种特定模式的支持,该模式允许针对给定功率标准选择最佳 PA
- 增加了对一种新 IEEE 802.15.4G-2012 功能的支持
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2021 | 2021/08 | 版本 2.7.10.0 |
2021/03 | 版本 2.7.9.0 | |
2020 | 2020/10 | 版本 2.7.8.0 |
2020/08 | 版本 2.7.7.0 | |
2020/05 | 版本 2.7.6.0 | |
2020/05 | 版本 2.7.5.0 | |
2020/04 | 版本 2.7.4.0 | |
2020/03 | 版本 2.7.3.0 | |
2020/02 | 版本 2.7.2.0 | |
2020/01 | 版本 2.7.1.0 | |
2019 | 2019/12 | 版本 2.7.0.0 |
2019/11 | 版本 2.6.4.0 |
Thread 版本 2.10.4.0
- Dotdot 1.0 版支持
- 线程 1.2 DUA + 多播支持
- 动态多协议 (DMP) 线程 + BLE
- 对 MG21 模块的支持
- MGM210P 和 MGM210L
*对于 OpenThread 支持,请查看版本 5
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2019 | 2019/11 | 版本 2.10.4.0 |
2019/09 | 版本 2.10.3.0 | |
2019/08 | 版本 2.10.2.0 | |
2019/07 | 版本 2.10.1.0-A | |
2019/06 | 版本 2.10.0.0 |
Z-Wave
700 系列
- Z-Wave700 系列模块和 SoC 支持
- Z-Wave Plus v2
- Z-Wave SmartStart
- Z-Wave S2 安全框架
完整版本 | Z-Wave 700 系列发行说明 |
---|---|
Z-Wave SDK | |
2021 | 版本 7.13.4 |
Zigbee EmberZNet 版本 6.7.10.0
- 增加了对 EFR32MG22 零件的支持
- 增加了用于执行 Zigbee Alliance TIS/TRP RF 测试的应用示例
- 新增的经过优化的网络导航算法
- 用于 Smart Energy CommsHub 的受限令牌设置选项
- 扩展了 EZSP 帧头,可支持更多帧 ID
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2020 | 2021/08 | 版本 6.7.10.0 |
2021/03 | 版本 6.7.9.0 | |
2020 | 2020/10 | 版本 6.7.8.0 |
2020/08 | 版本 6.7.7.0 | |
2020/05 | 版本 6.7.6.0 | |
2020/05 | 版本 6.7.5.0 | |
2020/04 | 版本 6.7.4.0 | |
2020/03 | 版本 6.7.3.0 | |
2020/02 | 版本 6.7.2.0 | |
2020/01 | 版本 6.7.1.0 | |
2019 | 2019/12 | 版本 6.7.0.0 |
2019/11 | 版本 6.6.4.0 |
8 位 8051 MCU 版本 4.1.7.0
- VCPXpress 2.0 发布
- 将 compiler_defs.h 替换为 si_toolchain.h
版本 | 日期 | 发行说明 | 离线安装程序 |
---|---|---|---|
2019 | |||
2019/12 | 版本 4.1.7.0 |
32 位 MCU 版本 5.9.10.0
- 集成 sleeptimer 服务
- 新 Micrium OS LwIP WFX200 示例
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2021 | 2021/08 | 版本 5.9.10.0 |
2020 | 2020/10 | 版本 5.9.8.0 |
2020/08 | 版本 5.9.7.0 | |
2020/05 | 版本 5.9.6.0 | |
2020/05 | 版本 5.9.5.0 | |
2020/04 | 版本 5.9.4.0 | |
2020/03 | 版本 5.9.3.0 | |
2020/02 | 版本 5.9.2.0 | |
2020/01 | 版本 5.9.1.0 | |
2019 | 2019/12 | 版本 5.9.0.0 |
2019/07 | 版本 5.8.1 |