Wireless Gecko IoT 连接产品组合

创建。连接。出现新的协议?没问题。

确保您的设备可满足未来任何需求。需要更新协议?没问题。添加另一种协议?都可以轻松实现。无论现在还是将来,EFR32 Wireless Gecko 都可以简化连接。最新的 Wireless Gecko 增加了内存,具有无线软件更新等众多功能,可支持应用增强和不断变化的行业协议需求。利用集成了 ARM® Cortex®-M4 MCU 的多协议软件和无线 SoC,引入低功耗 Bluetooth® 技术 (BLE)、ZigBee®、Thread 和专有无线连接,以加快投入生产。

 



  蓝牙低功耗 zigbee Thread 专有 2.4 GHz 和 Sub-GHz
网络拓扑结构 P2P、星形 网状 网状 P2P、星形、扩展星型
网络规模 2 ~ 10 250 + 250 + 64 - 2048
视线范围 585 m 585 m 585 m 585 m (2.4 GHz) - 7000 m (sub-GHz)
数据速率 最高可达 2 Mbps 250 kbps 250 kbps 最高可达 2 Mbps
闪存 128 - 1024 kB 256 - 1024 kB 256 - 1024 kB 128 - 1024 kB
IP 支持
应用示例 可穿戴设备 
健身/健康 
家庭自动化 
照明

家庭自动化 
照明 
智能计量 
工业自动化 
楼宇自动化

家庭自动化 
楼宇自动化 
照明 

智能计量 
工业自动化 
家居控制
电子货架标签 
资产跟踪 
街道照明
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software