Blue Gecko Bluetooth® 低功耗 SoC

利用基于节能 ARM® Cortex®-M4 的无线 SoC 将蓝牙低功耗 (BLE) 连接添加到物联网设备

使用节能型硬件

平衡性能和功耗

  • 利用高达 1 MB 的闪存和 32 位 ARM Cortex-M4 MCU 开发功能强大的应用
  • 集成的功率放大器可提供高达 +19 dBm 以上的输出功率,从而可扩大信号范围
  • 快速的 MCU 唤醒时间、外围设备的自主运行以及低能耗模式可尽可能减少功耗
  • 硬件加密可提高网络安全性
  • 利用蓝牙 5 兼容性将吞吐量提高 2 倍


简化的软件开发

Simplicity Studio 设计环境

  • 低功耗蓝牙(蓝牙智能)堆栈
  • C 语言编程
  • 虚拟能源分析和优化
  • 使用 Bluetooth Developer Studio 进行应用开发
  • 从模块到 SoC 的软件重新利用


149 美元无线入门套件

特点

  • 具有适用于无线电和 MCU 的低有效电流、快速唤醒时间和外围设备自主运行等优势的节能无线连接
  • 集成的功率放大器提供 19 dBm 的输出功率,可增加信号范围并简化系统设计
  • 2 x increase in throughput and 4x increase in range with Bluetooth 5 compatibility
  • AES-128、AES-256、SHA-1、SHA-2 和 ECC 等加密可增加安全选项
  • 利用 Simplicity Studio 同步进行 MCU 和无线开发可简化软件和系统设计

Bluetooth 5, Refined for the IoT

In this whitepaper we explore how the latest Bluetooth specification can help push new innovations in devices for smart homes, wearables, beaconing, and many other IoT applications. 

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software