Thread 和 zigbee® 的无线网状网络软件

Silicon Labs 网状网络软件包括用于 zigbee 和 Thread 应用程序的行业领先软件堆栈和开发工具。开发人员可以将 Silicon Labs 的软件和工具与 Silicon Labs 的 zigbee 和 Thread 模块、SoC 和参考设计一起使用,从而快速可靠地:

  • 开发多节点网状网络
  • 同时监控和调试多个节点
  • 可视化分析系统性能

Zigbee SDK

Silicon Labs EmberZNet PRO zigbee 网络协议堆栈是一个完整的 zigbee 协议软件包,含有 Silicon Labs Ember 平台上稳健可靠的网状网络应用所需的全部要素。zigbee 堆栈为智能能源 / 高级计量基础设施 (AMI)、家庭自动化、家居安防、智能照明和楼宇自动化系统等最具挑战性的应用提供“专业级”的网络。

Thread SDK

Silicon Labs 是 Thread Group 的创始董事会成员,为无数客户成功部署了基于 802.15.4 的 zigbee 的网状网络解决方案。套件注册客户可通过 Simpicity Studio 访问 Thread SDK 和开发工具

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software