iWRAP Bluetooth® 经典软件堆栈

iWRAP 是嵌入式蓝牙堆栈,适用于 Bluegiga 的蓝牙经典模块。它具有功能强大且简单易用的命令界面以管理蓝牙操作。它可帮助最终用户消除蓝牙协议堆栈和配置文件的复杂性,并可应用于几乎任何方面:从简单数据或音频应用到需要与多个启用 Bluetooth 的设备进行交互的更复杂的用例,甚至还适用于同时进行音频和数据连接的多配置文件环境。

第 6 代 iWRAP™ 蓝牙堆栈适用于 Bluegiga 的蓝牙经典模块。它包括 Apple iAP1 和 iAP2 配置文件,支持市场上的所有 Apple iOS 设备。iWRAP6 还添加了蓝牙音频配置的最新版本,例如带媒体浏览功能的 AVRCP v.1.5、用于 SMS 通知和消息下载的 MAP 配置文件,以及新的 aptX® 和 AAC 音频解码器以完善音频体验。


关键优势

  • 基于 ASCII 的简单命令和响应 API
    • 易于使用和学习
    • 加快应用程序开发
    • 降低主机的资源需求
  • 广泛的蓝牙配置文件
    • 可实现复杂用例
  • 可通过 Bluegiga Technologies 定制
    • 可添加新的功能和配置文件
    • 以低风险实现产品差异化
    • 无需蓝牙开发技能或工具
  • 可现场升级
  • 经蓝牙认证
  • 久经验证的互操作性

 

WT32i 音频模块版本 6.1 的最新固件

  • 发行说明
  • 下载固件
  • 音频音调支持——音频音调(文件)可被存储在蓝牙模块的闪存上,并为存储文件提供播放支持
  • 音频音调混合——音频音调可与 A2DP 或 HFP 音频输出混合
  • 同步 AVRCP 控制器和目标配置文件——利用最新智能手机改善用户体验
  • 为 I²C 接口添加的增强型用户可配置蓝牙重新连接逻辑软件应用程序编程接口 (API)

规格

蓝牙堆栈可提供:

  • 13 个集成式蓝牙配置文件
  • 通过蓝牙的 Apple iAP1 和 iAP2 (MFI)
  • 两个 Bluegiga 专有配置文件

兼容蓝牙 3.0:

  • 经蓝牙认证
  • 确保简单配对支持
  • 7 个同步连接
  • 600 kbps 数据速率

支持的蓝牙配置文件:

  • 串行端口配置文件
  • Apple iAP1 和 iAP2
  • 人机接口设备
  • 高级音频分发配置文件
  • 音频/视频远程控制配置文件 v.1.5
  • 免提配置文件 v.1.6
  • 耳机配置文件 v.1.2
  • 电话簿访问配置文件
  • 消息访问配置文件
  • 设备识别配置文件
  • 蓝牙保健设备配置文件
  • 拨号网络配置文件
  • 对象推送配置文件
  • 文件传输配置文件

音频功能:

  • SBC、aptX® 和 AAC 编解码器
  • 宽带语音
  • CVC 回声消除
  • 通过 I2C 的外部编解码器配置

专有配置文件:

  • Bluegiga IO 配置文件
  • Bluegiga OTA 配置文件

文档 

简报
iWRAP6 展示
应用示例
iAP 参考应用程序
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software