SI-DBG1015A

建议零售价:35.00 美元

Simplicity Link 调试器

Simplicity Link 调试器是一款旨在于自定义板上调试和编程 32 位和 8 位设备的工具。J-Link 调试器可凭借我们的 Mini Simplicity 接口在目标设备上通过 USB 进行编程和调试。虚拟 COM 端口接口 (VCOM) 通过 USB 提供易于使用的串行端口连接。数据包追踪接口 (PTI) 提供无线链路中发送和接收的数据包相关宝贵调试信息,以及为外部目标板供电的可选 3.3 V 电源。此板还具有 12 个外接垫,其可用于探测进出定制硬件的信号。

建议零售价:35.00 美元

 

套件内容

  • 调试适配器板 (BRD1015A)
  • Mini-Simplicity 线缆

注意:使用 USB 调试适配器时需要 USB Type C 线缆(未包含在产品中)。

套件功能

  • USB Type C
  • Segger J-Link 调试器
  • 支持 32 位和 8 位 EFM/EFR 设备
  • Mini-simplicity 连接器
    • 串行线调试接口 (SWD),带 SWO / Silicon Labs 的 2 线接口 (C2)
    • 数据包追踪接口 (PTI)
    • 虚拟 COM 端口 (VCOM)
    • 可选目标电压源
  • 用于访问所有调试器信号的外接垫
  • 实时调试、断点、内存访问等
  • 与 Simplicity Studio 和 Simplicity Commander 兼容

知识库文章

浏览我们的知识库文章,了解特定产品信息。

用户论坛

浏览技术问题,分享您的想法,同时进一步了解我们的最新解决方案。

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software