简介
Z-Wave 800 系列终端设备软件功能和优势
Z-Wave 旨在满足未来智能家居的需求,随着智能家居领域的发展,对传感器和电池供电设备的需求会不断增长,更需要长距离和低功耗技术。情境感知环境是智能家居市场的下一个发展趋势,而它需要针对这类应用优化过的技术。
Z-Wave 800 是基于 Silicon Labs 系列 2 平台的新一代 Z-Wave SoC 和模块。该平台提供优异的 RF 性能和能源效率,以及 Secure Vault™ 的全部功能。Silicon Labs 的 Z-Wave 800 终端设备软件使安全传感器、门锁、照明开关/灯泡等终端设备能够通过 Z-Wave 应用受益,所有这些 Z-Wave 应用均已根据 Z-Wave 联盟的认证程序进行了认证。
Z-Wave 为面向下一代智能家居环境的新产品和应用创造了很大的机会。Z-Wave 工具支持快速开发,可实现包含数十甚至数百个智能设备的未来情境感知智能家居解决方案。
特点 | 优点/利益 | |
---|---|---|
Z-Wave Mesh | 可靠的 1 GHz 以下网状网络,2.4 GHz 无干扰操作 | |
Z-Wave 长距离 | 1 GHz 以下,数英里范围,4K 节点,STAR 拓扑 | |
SmartStart | 自动安全的设备调试,消除安装和调试错误 | |
S2 加密 | 在网络调试和运行期间保护设备,实现设备到云端的安全性 | |
Secure Vault™ 集成 | 安全启动,安全引擎,DPA,防篡改,安全密钥存储和管理,高级加密 | |
FLiRS 多播 | 支持低功耗和低延迟电池供电产品。 | |
互操作性 | 与 700 多个制造商的 3000 多款产品具有应用级的互操作性和向后兼容性 | |
统一 SDK Z-Wave 控制器 | 基于 Unify SDK 的认证 Z-Wave 控制器 | |
Z/IP 网关* | 开箱即用,可即刻使用 Z-Wave 控制器参考实现 |
*Z/IP 网关为免费参考设计,仅用于开发和演示目的。 该设计按原样提供,不提供任何担保。建议客户在产品设计过程中对所有网关执行安全性和合规性测试。
Z-Wave 终端设备 SDK 规范支持
规范支持
Z-Wave Plus V2(包括 Z-Wave Long Range)
ITU - T-REC-G.9959-201501
示例应用程序
开关 ON/OFF
门锁/小键盘
电源板
壁式控制器
被动红外传感器
LED 灯泡
设备
每个控制器可支持高达 232 台终端设备
Z-Wave Long Range 每台控制器多达 4000 个终端设备
主电源供电设备
电池供电唤醒设备
电池供电低延迟设备
协议控制器
基于 Unify SDK 的 Z-Wave 控制器
Z/IP 网关
启动
引导装载程序
现场升级
安全启动
签名升级映像
加密升级映像
RTOS
FreeRTOS
网络协处理器模式
安全
S2 加密框架
Secure Vault™
安全引擎
RTSL 安全启动
带锁定/解锁的安全调试
DPA 应对措施
防篡改
安全认证
安全密钥管理
高级加密
开发工具
Simplicity Studio IDE
能耗配置文件
网络分析器
PC 控制器
支持的工具链
GCC(GNU 编译器集合)
移动应用
Z-Wave 移动应用程序(iOS 版)
Z-Ware 移动应用程序(Android 版)
下载
下载和安装 Simplicity Studio
借助预先编译的演示、应用程序说明和示例快速构建和运行。使用包括能源分析和网络分析在内的先进工具,优化您的无线系统。在下方选择您的软件封装。
GitHub
Silicon Labs 无线物联网 SDK 和代码示例还可通过 GitHub 下载。
VS 代码 IDE 支持
除 Simplicity Studio IDE 之外,我们还支持可与我们所有独特的开发工具配合使用的 VS 代码。
Unify SDK 软件
您可以在下方申请下载支持无线协议的最新版 Unify SDK 源代码。从“技术文档”选项卡探索 Unify SDK 存储库,以简化物联网基础设施和多协议开发,包括网关、接入点、集线器、网桥和基于应用程序处理器的终端产品。
*您必须拥有 GitHub 帐户才能申请使用。
技术文档
Gecko SDK Release Notes (4.4.3.0)
最近更新 - 2022 年 4 季度 (2022 年 10 月)
Z-Wave and Z-Wave Long Range 700/800 SDK 7.21.3.0
- 多项质量改进
- 改进与 Z-Wave 应用层之间的电源管理器接口
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | 版本 7.21.3.0 |
2024/04 | 版本 7.21.2.0 | |
2024/03 | 版本 7.20.3.0 | |
2024/02 | 版本 7.21.1.0 | |
2024/01 | 版本 7.19.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 7.21.0.0 |
2023/10 | 版本 7.20.2.0 | |
2023/08 | 版本 7.19.4.0 | |
2023/07 | 版本 7.20.1.0 | |
2023/06 | 版本 7.18.6.0 < | |
2023/06 | 版本 7.20.0.0 | |
2023/05 | 版本 7.19.3.0 | |
2023/03 | 版本 7.19.2.0 | |
2023/02 | 版本 7.19.1.0 | |
2023/01 | 版本 7.18.4.0 |
Gecko Platform Version 4.4.3.0
- 外围设备
- 为底层驱动程序引入了新 API 名称(具有适用于旧名称的兼容层)
- 服务
- 用于访问已添加到令牌管理器的令牌值的 API
- CPC
- NVM3 模块,使主机能够访问二级设备的非易失性存储器,在“生产质量”环节发布
- 与 MCU 主机一起使用的 CPC 主设备,在“实验质量”环节发布
- 进行了大量优化和性能改进
- 安全
- 更新了 Mbed TLS(更新至版本 3.5.0)
- RAIL
- 为 EFR32xG25 设备新增了多项新功能,包括用于选择软件调制解调器所支持调制方式的新组件
- 在 EFR32xG23 和 EFR32xG28 中新增了对多个新 PHY(包括 Sidewalk PHY)的支持
- 其他组件
- 升级了编译器(升级至 GCC 12.2.1 和 IAR 9.40.1)
版本 | 日期 | 发行说明 |
---|---|---|
2024 | 2024/05 | 版本 4.4.3.0 |
2024/04 | 版本 4.4.2.0 | |
2024/03 | 版本 4.3.3.0 | |
2024/02 | 版本 4.4.1.0 | |
2024/01 | 版本 4.2.5.0 | |
2023 | 2023/12 | 版本 4.4.0.0 |
2023/10 | 版本 4.3.2.0 | |
2023/08 | 版本 4.2.4.0 | |
2023/07 | 版本 4.3.1.0 | |
2023/06 | 版本 4.1.5.0 | |
2023/06 | 版本 4.3.0.0 | |
2023/05 | 版本 4.2.3.0 | |
2023/03 | 版本 4.2.2.0 | |
2023/02 | 版本 4.2.1.0 | |
2023/01 | 版本 4.1.4.0 |
社区与支持