RS9116W-SB00-B00
规格
关键规格
蓝牙 5
是
|
频段
单波段 (2.4)
|
封装类型
LGA126
|
||
尺寸 (mm)
4.63 x 7.90 x 0.9
|
蓝牙 5
是
|
频段
单波段 (2.4)
|
封装类型
LGA126
|
尺寸 (mm)
4.63 x 7.90 x 0.9
|
RS9116X EVK2 Wi-Fi + 蓝牙开发套件
RS9116 单波段评估板提供全面的多协议无线连接解决方案(包括 802.11 b/g/n [2.4 GHz)]、双模蓝牙® 5,从而可支持 RS9116 系列 SoC 和模块。
技术文档
软件与工具
RS9116X EVK2 Wi-Fi + 蓝牙开发套件
RS9116 单波段评估板提供全面的多协议无线连接解决方案(包括 802.11 b/g/n [2.4 GHz)]、双模蓝牙® 5,从而可支持 RS9116 系列 SoC 和模块。
质量与封装
质量保证、环境和包装信息
上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。
作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。
如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。
查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。
搜索结果将包括:
- 产品信息
- 包装信息
- 质量体系认证
- 财务信息
- 冲突矿产 (CMRT)
- 环境信息
- RoHS 合规认证
- REACH 声明
- 设备组成明细 (MDDS)
- MCD/FMD
- RoHS 合规认证
- 认证数据
- 贸易合规:ECC/HTS 代码
- 供应链信息
- IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
- ICP 测试报告
- 无卤素合规认证
- PFOS/PFOA 合规认证
- 供应保证函(长寿命)
社区与支持