设备/模块图像

EFR32BG21B020F512IM32

EFR32BG21B020F512IM32 EFR32BG21 系列 2 无线 SoC 包含 80 MHz ARM Cortex-M33 内核,可提供卓越的处理能力,而集成的安全子系统可提供领先的安全功能,这极大降低了 IoT 安全漏洞和知识产权受损的风险。设备包含 Secure Vault、512 kB 闪存、64 kB RAM,并采用 QFN32 封装。凭借高达 20 dBm 的最大输出功率和 -97.1 (1 Mbit/s GFSK) dBm 的卓越接收灵敏度,EFR32BG21B020F512IM32 可提供强大的 RF 链路,以便在蓝牙 5.4 和蓝牙网状网络应用中实现可靠的通信。EFR32BG21B020F512IM32 采用 Simplicity Studio 5 开发工具,从而可利用开发套件、SDK、移动应用程序和我们获得专利的网络分析器实现轻松迁移和加快产品上市。
 

关键规格

 
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
80
TX 电源 (dBm)
20
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN32
数字 I/O 引脚
20
Secure Vault
MCU 内核
ARM Cortex-M33
核心频率 (MHz)
80
TX 电源 (dBm)
20
闪存 (kB)
512
内存 (kB)
64
蓝牙 5 - 2M PHY
蓝牙 5 - LE 长距离
蓝牙网状网络
能适用 Sub-GHz
封装类型
QFN32
数字 I/O 引脚
20
Secure Vault
EFR32BG21 方框图

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the EFR32BG21B020F512IM32 until at least 4 月 20 日29.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software