安全

为联网家居安全带来安全性、舒适性和能源效率。

家居安全解决方案 

从接触传感器到运动探测和门锁,可靠连接和较长的电池使用寿命打造良好客户体验的关键所在。充分利用广泛部署、由 Silicon Labs 提供的 ZigBee 和 Thread 网状网络解决方案来缩短产品上市时间。

Thread 安全性和试运行

Thread 网络的安全性和易于设置的优点得益于成熟的认证方案和 AES 加密,可关闭存在于其他无线协议的安全漏洞。



探索丰富产品

系列 MCU 内核 闪存 (kB) RAM (kB) GPIO 输出功率范围 (dBm) USB 开发套件 协议支持
EFR32MG ARM Cortex-M4 256 - 1024 32 - 256 16 至 31 -30 至 +19.5 SLWSTK6000B thread 协议     Zigbee 协议
EM358x ARM Cortex-M3 512 -256 32 - 64 24 -55 至 +8(升压) EM35x-DEV 或 EM35x-DEV-IAR thread 协议     Zigbee 协议
EM359x ARM Cortex-M3 512 - 256 32 - 64 32 -55 至 +8(升压) EM35x-DEV 或 EM35x-DEV-IAR thread 协议     Zigbee 协议
参考设计 特点
USB 虚拟网关

Ubuntu Linux 虚拟机

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

使用 zigbee NCP 预编程

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

Wi-Fi/以太网网关

现成的硬件

查看并发送 ZCL 通信往返终端设备

Web 应用程序的用户界面带有规则引擎以监测和控制终端设备

门/窗接触传感器

外形小巧,带磁簧开关/霍尔传感器选项

低功耗设计支持最多 5 年的电池寿命

使用 Si7053 的温度报告

符合 FCC/CE

已通过预认证的 zigbee HA 1.2

智能插座

15 Amp 电流容量

具有多协议升级功能的 zigbee HA 1.2

内置温度/湿度/环境光传感器

FCC/UL 预认证

紧凑设计(6.5 x 6.5 x 4.0 厘米)

占位传感器

PIR 传感器,12 m/90 deg 范围

低功耗,5 年以上电池寿命

具有多协议升级功能的 zigbee HA 1.2

内置温度/湿度/环境光传感器

学习、分享、沟通

软件

下载支持 Silicon Labs 一系列产品组合的软件文件

查看工具

开发套件

探索工具、演示套件、测试卡等以协助设计

浏览套件

社区

有问题?咨询我们 20,000 位成员构成的强大社区

访问社区
关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software