不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。
设备/模块图像

Si7055-A21

数字 I2C 温度传感器

Si7055-A21 数字温度传感器可在整个工作电压和 -40 至 +125 °C 的温度范围内提供行业领先的低功耗以及 ±0.5 °C 的最大精确度。Si7055-A21 完全由工厂校准,并采用 DFN6 封装。

 

 
加载中……

查找类似型号

温度精度(典型值)(°C)

温度精度(最大值)(°C)

关键规格

 
温度精度 - 典型值 (°C)
±0.4
温度精度最大值 (°C)
±0.5
封装类型
DFN6
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
温度精度 - 典型值 (°C)
±0.4
温度精度最大值 (°C)
±0.5
封装类型
DFN6
温度范围最小值 (ºC)
-40
温度范围上限 (°C)
125
{{term_sku:1}}.png

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the Si7055-A21 until at least 4 月 20 日29.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。

查找并下载其他有关 Silicon Labs 设备的质量、环境、设备组成、测试结果、运输和供应链信息。

搜索结果将包括:

  • 产品信息
  • 包装信息
  • 质量体系认证
  • 财务信息
  • 冲突矿产 (CMRT)
  • 环境信息
    • RoHS 合规认证
    • REACH 声明
    • 设备组成明细 (MDDS)
    • MCD/FMD
  • 认证数据
  • 贸易合规:ECC/HTS 代码
  • 供应链信息
  • IPC 1752-2 Class 6(XML 格式)
  • ICP 测试报告
  • 无卤素合规认证
  • PFOS/PFOA 合规认证
  • 供应保证函(长寿命)

问题?您来对了地方。

Silicon Labs 拥有由工程师和开发人员组成的用户社区,该社区活跃度高、成员知识丰富,热衷于解决问题。

浏览社区
关闭
正在加载结果
关闭
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software