接口直接访问驱动程序

直接存取驱动程序提供了一个完整的主机和设备软件的解决方案,以实现接口 CP210x USB 到 UART 桥接器、C8051F32x/34x/38x 和 C8051T62x/T32x USB 微控制器设备到通用串行总线 (USB) 的连接。应用注释 169 中详细描述的示例对这些工具提供支持:直接存取驱动程序编程器指南

Silicon Labs 让 USB 变得容易!

  • 不需要 USB 协议或主设备驱动程序专业知识
  • 开发套件包含开始开发所需的一切工具:
    • Windows 设备驱动程序
    • INF 驱动程序安装文件
    • 主机 API — 主机函数库以 Windows 动态连接库 (DLL) 格式提供
    • 设备 API — 设备固件接口函数库
    • 可供下载的 Keil 8051工具链(需要使用设备固件库)
    • Keil、Raisonance 和 SDCC 构建工具库支持

 

下载直接驱动程序软件

 

用于 Windows 7/8/8.1/10 (v6.7.4) 的下载

注意:4.0 及以上的软件版本已更新以利用 WinUSB。此版本的驱动程序必须与最新的接口库和 CP210x Manufacturing DLL 配合使用。

 

适用于 Windows XP/Vista/Win7/Win8 (v4.0.3) 的下载

注意:4.0 软件版本已更新以利用 WinUSB。此版本的驱动程序必须与最新的接口库和 CP210x Manufacturing DLL 配合使用。

 

用于 2000/XP/Server2003/Vista/Win7 (v3.5.1) 的下载

注意:此版本用于对旧版的支持,不再更新和维护。

 

用于 Windows 98SE (v2.42) 的下载

 

用于 WinCE 的下载

 

修订历史文件列举了平台支持。如果您的平台未列于其中,请联系 MCU 开发工具支持,请求专门构建一个版本。

 

 

关闭
正在加载结果
Powered by Translations.com GlobalLink OneLink Software