不推荐用于新设计: 此零件不推荐用于新设计 (NRND)。对于更新的设计,推荐使用:
设备/模块图像

CP2615

USB 音频桥接器

CP2615 USB 至 I²S 数字音频桥接器提供完整的即插即用接口解决方案,包括免版税驱动程序。这款符合 USB 2.0 规范的设备包括 16 个数字 I/O 引脚,并采用 5 x 5 mm QFN32 封装。

下载 Simplicity Studio >

 

 

关键规格

 
封装类型
QFN32
封装尺寸 (毫米)
5 × 5
封装类型
QFN32
封装尺寸 (毫米)
5 × 5

质量保证、环境和包装信息

Silicon Labs targets a minimum of a 10-year lifecycle for all of its standard products and expects to produce the CP2615 until at least 4 月 20 日25.

上面显示的寿命日期针对此部件编号的首选版本,要获得部件编号版本的完整列表,请使用下面的搜索按钮。

作为其对供应连续性持续承诺的一部分,如果 Silicon Labs 自行确定供应链调整、产品改进、市场状况或类似的业务或技术问题使其有必要或可取,Silicon Labs 可以提供引脚兼容和功能等同的替代产品。

如果因为业务、技术或其他超出 Silicon Labs 合理控制范围的原因,使得 Silicon Labs 发现有必要终止产品,我们的政策规定我们将发出 EOL 通知,提供从通知发出之日起 6 个月的下达最终订单时间,以及从通知发出之日起 12 个月的最终发货时间。该政策符合半导体行业常用的 JEDEC 标准 EIA/JESD48。我们为产品的整个生命周期提供所需的支持。